Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Input Circuit Breaker Selection for SURT15K and 20KRMXLI Models

"

This document is intended to add clarity to the already available information on our website regarding input circuit breaker selection for the above models

Power Input - Output Configuration

Input Circuit breaker for

SURT15KRMXLI

Input Circuit Breaker for

SURT20KRMXLI

Single Phase input

&

Single Phase output

100A / 1 pole

125A / 1 pole

Three phase input

&

Single phase output

100A / 3 pole

125A / 3 pole

Three phase input

&

Three phase output

35A / 3 pole

50A / 3 pole

Note: Convenience PDU available on the unit is attached to phase L1 and limited by the input breaker size in the event of bypass

"

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings