Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

PowerLogic System Manager 4.0

Система мониторинга и учета электроэнергии

Программное обеспечение электроэнергетического мониторинга

PowerLogic System Manager 4.0
  • Конструктивные особенности

    System Manager Software (SMS) - это комплекс программного обеспечения для электроэнергетического мониторинга.
    В зависимости от области применения и необходимых функций могут различные программные продукты серии SMS:
    • System Manager DL (SMSDL)
    • System Manager Standard (SMSSE)
    • Программное обеспечение System Manager Professional (SMSPE) связывает все устройства с возможностью подключения, установленные в распределительной электроэнергетической системе:
    • Измерители мощности и мониторы цепи
    • Низковольтные автоматические выключатели
    • Защитные реле Sepam
    • Все устройства используют протокол Modbus.

    ПО SMS является масштабируемым решением, совместимым с любой разновидностью системной архитектуры: от различных устройств с прямым соединением до систем, основанных на коммуникации по технологии Ethernet. ПО SMS обладает широким диапазоном функций, доступных к просмотру в веб-браузере. Несложные запрограммированные функции:

    • таблицы данных
    • указатели и гистограммы
    • регистрация данных и определение тенденций
    • отображение формы волны
    • гармонический анализ
    • регистрация событий
    • сброс минимальных и максимальных значений
    • контроль
    • установка устройства

    Дополнительные функции, с возможностью настройки пользователем:

    • таблицы и отчеты, конфигурируемые пользователем
    • настройка задач, выполняемых в автоматическом режиме
    • изменяемый графический интерфейс


    Преимущества

    Программное обеспечения для управления системой и контролем энергопотребления (SMS) PowerLogic помогают вам:
    • снизить расходы на электроэнергию
    • повысить качество электроэнергии
    • повысить устойчивость работы оборудования для оптимального управления электрическими установками и повышения производительности.

    Варианты применения

    • Выполнение всех измерений из одной точки
    • Организация и использование измерений
    • Настройка подключенных устройств
    • Задачи, выполняемые в автоматическом режиме
    • Дистанционный контроль над установкой
    • Доступ через Интернет