Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

NEX 17

Компактное распределительное устройство 10(6) кВ с выкатными вакуумными выключателями

Распределительное устройство с выкатным вакуумным выключателем 10(6) кВ

NEX 17
  • Конструктивные особенности

    • NEX — это ячейка модульного типа, разработанная и протестированная в соответствии с региональными требованиями и стандартами, укомплектованная вакуумным выключателем EVOLIS
    • NEX производится при поддержке Schneider Electric лицензированными производителями щитового оборудования.

    Характеристики
    • Технология: вакуумная
    • Стандарт: МЭК
    • Номинальное напряжение: 6 -10 кВ
    • Система сборных шин: одинарная
    • Номинальный ток сборных шин: 2500 А
    • Номинальный рабочий ток: 2500 А
    • Номинальное пиковое значение выдерживаемого тока: до 31,5 кА
    • Классификация по испытанию на воздействие внутренней дуги: AFLR 25 кА / 0,5 с
    • Потеря непрерывности энергоснабжения: LSC 2B
    • Класс перегородок: PM


    Преимущества

    Усовершенствованная конструкция распределительного щита в металлическом корпусе
    • При проектировании NEX принималась во внимание надежность, необходимая для бесперебойной работы, простота установки, эксплуатации и обслуживания, а также безопасность персонала
    • В основе NEX лежит модульная архитектура ячеек, разработанная в соответствии с региональными требованиями и стандартами.

    Варианты применения

    Серия NEX применяется во всех областях распределения электроэнергии:
    • Энергетика: подстанции СН/СН
    • Инфраструктура: больницы, аэропорты
    • Промышленность: цементная, нефтехимическая.