Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Серверные комнаты
Изображение IAX1SURT2KIP10 Schneider Electric
Снято с производства

IAX1SURT2KIP10

Изображение IAX1SURT2KIP10 Schneider Electric
Снято с производства
IAX1SURT2KIP10

xbp

Показать дополнительные характеристики
IAX1SURT2KIP10нет заменя для IAX1SURT2KIP10_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    xbp
    Включает
    Руководство по установке , Руководство пользователя , Плата администрирования Web/SNMP
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Сконфигурированная мощность
    1400
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (19) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
    Вход
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Длина шнура
    2.44 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    100 - 280V V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Емкость батареи в вольт-ампер-часах
    432
    Типовое время перезарядки
    4 часов (-а)
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи) : и Overload (перегрузки)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Аварийное отключение питания (EPO)
    --
    Физические
    Максимальная высота
    2071.0 мм.
    Максимальная ширина
    597.0 мм.
    Максимальная глубина
    1072.0 мм.
    Высота в упаковке
    2210.0 мм.
    Ширина в упаковке
    762.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1245.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Свободное пространство аппаратурной стойки
    40 U
    Число стоек
    1
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -20 - 50 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    0.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    652.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    3 года на ремонт или замену , дополнительные абонементы на продление гарантии , предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 02.11.04
    Размер 1.1 MB
    InfraStruXure for Server Rooms (Manual) (Версия 0)
    Дата 09.09.04
    Размер 999.5 KB
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 02.11.04
    Размер 1 MB
    Дата 02.11.04
    Размер 1.4 MB
    InfraStruXure for Server Rooms (Manual) (Версия 0)
    Дата 09.09.04
    Размер 742.1 KB
    Дата 09.09.04
    Размер 1.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.