Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Роботизированные модули с 4-осевыми роботами

Default Alternative Text

Проблемы вашего бизнеса являются уникальными

Роботы типа «взять-положить» являются лучшим решением для автоматизации упаковки при хаотичных потоках продукции. Автономные роботизированные модули, представляющие из себя роботов с собственными конвейерными лентами, становятся популярной альтернативой интегрированию роботов в машины. Потребность в упрощенной интеграции в линию, гибкости и возможности повторного использования требует интеллектуальных и комплексных архитектур автоматизации с собственными аппаратными средствами управления для робота.

Наши специалисты окажут вам помощь на протяжении всего жизненного цикла оборудования

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    «Синхронизированные оси/Sercos/Контроллер перемещения LMC106» – это пример архитектуры для экономичного управления автономным роботом. Модуль состоит из дельты или портала, робота и двух конвейеров для подачи и вывода. Решение для привода робота полностью интегрировано в решение по автоматизации модуля. Отсутствует необходимость использования дополнительных аппаратных средств управления, помимо контроллера PacDrive. Возможность использования стандартных инструментальных приложений и сервоприводов Lexium.
  • Ключевые преимущества

    • Система PacDrive 3 основана на проверенной технологии логических перемещений, объединяющей функции ПЛК, перемещения и робототехники в одной аппаратной платформе.
    • Централизованная архитектура системы PacDrive 3 делает ее идеальным решением для управления производством на базе сервоприводов и упаковочными машинами, а также погрузочно-разгрузочным оборудованием и робототехникой.
    • Более 80 000 машин по всему миру находятся под управлением PacDrive 3.
  • Основные особенности

    • Архитектуры на базе PacDrive 3 можно легко адаптировать к конфигурациям, включающим от 0 до 99 сервоприводов степени подвижности.
    • Доступна полная библиотека робототехники, поддерживающая портальных/декартовых роботов, дельта-роботов, шарнирных роботов, роботов типа SCARA и нестандартных роботов. Ряд интерполяционных и готовых к использованию функций для отслеживания ленты, ограничения ускорения или интеграции концепции упрощает программирование.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?