1. Що таке низьковольтна система розподілу електроенергії?
Низьковольтна система розподілу електроенергії складається з таких пристроїв, як щити, розподільні щити, автоматичні вимикачі в литих корпусах, шинопроводи та вимикачі. Ці пристрої захищають електричні ланцюги та здійснюють комутацію електричної енергії. Ця система є частиною системи розподілу електроенергії й транспортує електроенергію від розподільчих трансформаторів до лічильників електроенергії. Багатоквартирні житлові комплекси, промислові об'єкти, комерційні будівлі використовують такі розподільні системи для відключення або управління електропостачанням відповідно до своїх унікальних вимог.
2. Що таке низьковольтні вироби?
Низьковольтні електророзподільні вироби – це вироби, які використовують електричну енергію напругою менше або дорівнює 50 вольт. Найпоширеніші значення напруги – 12 В, 28 В або 48 В. Деякі поширені приклади низьковольтних електророзподільних виробів – це дверні дзвінки, ландшафтні світильники та датчики безпеки. Schneider Electric пропонує безпечні та надійні низьковольтні електророзподільні пристрої, такі як автоматичні вимикачі, шини, шафи управління, щити та розподільчі щити.
3. Як створити низьковольтну систему розподілу електроенергії?
Більшість відмінностей у конструкції та компонуванні низьковольтних мереж визначаються номінальною напругою мережі, оскільки низька напруга розподіляє електричну енергію для найширшого класу кінцевих споживачів. Тому основною проблемою при проєктуванні низьковольтної системи розподілу електроенергії є безпека споживачів при поводженні з електроприладами та їх захист. Система заземлення в поєднанні із захисними пристроями, такими як запобіжники та пристрої захисту від залишкового струму, повинна бути встановлена, щоб гарантувати, що людина не буде контактувати з металевим предметом. Особливо, об'єкт, потенціал якого відносно потенціалу людини (який, у свою чергу, дорівнює потенціалу землі, якщо не використовуються ізолюючі килимки) перевищує "безпечний" поріг, який зазвичай встановлюється на рівні близько 50 В. Компанія Schneider Electric може допомогти вам спроєктувати безпечні та надійні низьковольтні системи розподілу електроенергії за допомогою своїх найсучасніших рішень.