Как произвести временную разблокировку прибора ION7550 / ION7650 с функцией блокировки коммерческого учёта?
Для временного отключения блокировки приборов ION7550 / ION7650 необходимо:

1. Выключить питание прибора
2. Снять «пломбы», блокирующие доступ внутрь корпуса.
3. Отвинтить два винта и гайку (см. рисунок) крепления платы питания и коммуникаций (Понадобится небольшая крестообр. отвёртка) и вытащить плату из корпуса прибора (со стороны разъёма питания прибора. Если есть пломбы коммерческого учёта, то придётся снять их).
4. Переставить перемычку («джампер») на этой плате в положение «разомкнуто» (т.е., снять её с 2-х штырьков, оставить только на 1-м, либо снять совсем. См. рисунок).
5. Установить плату блока питания внутрь ION7550 / ION7650, аккуратно задвигая, чтобы попасть в нужные пазы и в разъём
6. Завинтить винты и гайку.


Дополнительно см. рисунки в файле технической документации «7550_7650_Hardware_Lockable_Meter.pdf».

Schneider Electric Україна

Вкладення
ION7550_7650_Communication board screws and nut_DSC_0386_50%.jpg [82.59 KB]
ION7550_7650_Revenue_jumper_DSC_0383_50%.jpg [153.9 KB]
7550_7650_Hardware_Lockable_Meter.pdf [229.83 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: