В таблице ниже приведено значение MTBF для аналоговых преобразователей из серии оборудования компании Шнейдер Электрик.
Zelio Analogue | ||||||
30°C | 55°C | |||||
NO | REFERENCE | FAILURE RATE | MTBF | FAILURE RATE | MTBF | REMARKS |
1 | RMPT10BD | 3.460462 | 288979 | 10.208515 | 97957 | |
2 | RMPT20BD | 3.460857 | 288946 | 10.211692 | 97927 | |
3 | RMPT30BD | 3.461560 | 288887 | 10.212930 | 97915 | |
4 | RMPT50BD | 3.461463 | 288895 | 10.212808 | 97916 | |
5 | RMPT70BD | 3.461366 | 288903 | 10.212685 | 97917 | |
6 | RMPT13BD | 2.597410 | 384999 | 7.072835 | 141386 | |
7 | RMPT23BD | 2.595239 | 385321 | 7.068938 | 141464 | |
8 | RMPT33BD | 2.595879 | 385226 | 7.070112 | 141440 | |
9 | RMPT53BD | 2.595844 | 385231 | 7.070054 | 141442 | |
10 | RMPT73BD | 2.595625 | 385264 | 7.069802 | 141447 | |
11 | RMTJ40BD | 2.317483 | 431503 | 6.390949 | 156471 | |
12 | RMTJ60BD | 2.317386 | 431521 | 6.390826 | 156474 | |
13 | RMTJ80BD | 2.317425 | 431513 | 6.390876 | 156473 | |
14 | RMTK80BD | 2.316920 | 431607 | 6.390239 | 156489 | |
15 | RMTK90BD | 2.318305 | 431350 | 6.392340 | 156437 | |
16 | RMCN22BD | 1.559006 | 641434 | 4.242589 | 235705 | |
17 | RMCL55BD | 5.072200 | 197153 | 13.475596 | 74208 | |
18 | RMCV60BD | 5.269724 | 189763 | 15.990119 | 62539 | |
19 | RMCA61BD | 4.765675 | 209834 | 14.227566 | 70286 | |
¹Failure Rate is the number of predicted failures per million operating hours. | ||||||
²MTBF is the number of operating hours before the occurance of first predicted failure. | ||||||
3 Prediction model used : MIL-HDBK-217 FN2, Method I Case 1 |
Опубліковано для:Schneider Electric Україна