В приведенной ниже таблице перечислены наболее часто применяемые модули CPU Quantum
и тактовые частоты микропроцессоров применяемых в них:
CPU Model
Тип микропроцессора / тактовая частота.
140CPU11302 186 / 20 MHz
140CPU11303 186 / 20 MHz
140CPU43412A 486DX / 80 MHz
140CPU53414A 5x86 / 133 MHz
140CPU31110 486 / 66 MHz
140CPU65150 586 / 166 MHz
140CPU65160 586 / 266 MHz
140CPU67160 586 / 266 MHz
и тактовые частоты микропроцессоров применяемых в них:
CPU Model
Тип микропроцессора / тактовая частота.
140CPU11302 186 / 20 MHz
140CPU11303 186 / 20 MHz
140CPU43412A 486DX / 80 MHz
140CPU53414A 5x86 / 133 MHz
140CPU31110 486 / 66 MHz
140CPU65150 586 / 166 MHz
140CPU65160 586 / 266 MHz
140CPU67160 586 / 266 MHz
Опубліковано для:Schneider Electric Україна