Какой тип кабеля связи подойдёт для подключения iEM3150/3155/3250/3255 и PM3250/3255 к сети передачи данных ?
Можно использховать, наприммер, кабель связи, типа CCR-301 (ref.50965)
(1 витая пара + 2 провода, бухта 60м).

В качестве кабеля можно использовать экранированный кабель для линий связи RS485 любого производителя.
( Felica, Belden, КИППЭВ, КИППЭП (Россия), ...и т.д.).

В кабеле должно быть минимум 3 проводника:
1 витая пара для передачи данных
+ 2 провод (или витая пара) для объединения схемного нуля интерфейсов RS485, у приборов, у которых нуль выведен.

В случае наличия у оборудования клеммы "схемный 0" надо использовать 3-й провод (т.е. надо соединить схемные нули у приборов

iEM3150/3155/3250/3255 и PM3250/3255, подключенных к одной линии RS485 ).
При отсутствии "схемного нуля" (как у EGX300) --- 3-й провод не используется.
Экраны всех сегментов кабеля шины RS485 надо последовательно соединить и подключить к контуру заземления только в 1-й точке.

При больших длинах линии RS485 (более 100м) и/или большом количестве подключенных устройств рекомендуется использовать кабели

RS485 с сечением жил 0,5мм.кв..

Суммарная длина всех сегментов одной линии RS485 не должна превышать 1200 м.

Примечание:
Для тестирования связи "на столе" достаточно соединить интерфейсы RS485 приборов iEM3150 и EGX300 любой витой парой небольшой

длины (например, витой парой кабеля стандарта Ethernet UTP5).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: