В ПЧ ATV212 настройка ПИД-регулятора производится иначе, чем в ATV31/ATV312 (и остальных типах ПЧ Schneider Electric).
Если при назначенной обратной связи (F360=1 или 2) Вы задаете FMOD=3, то это означает, что задание регулируемой величины производится с панели ПЧ кнопками больше/меньше. Введенное значение сохраняется в переменной FC. При отключении питания значение сохраняется.
Диапазон изменения: от ЗНАЧЕНИЯ минимальной частоты до ЗНАЧЕНИЯ максимальной частоты (LL..UL). Но это не частота. Это заданное значение регулируемой величины.
Для регулирования давления: если датчик давления имеет выход 4..20 мА и подключен к входу VIA, то необходимо настроить параметры F201..F204 таким образом, чтобы при изменении давления от 0 до максимального значения в диапазоне измерения датчика (например, для датчика 10 бар: от 0 до 10 бар) и соответствующем изменении выходного сигнала датчика от 4 до 20 мА значение обратной связи (преобразованное значение с выхода VIA на вход ПИД-регулятора) изменялось бы в диапазоне значений LL..UL. (Повторяю - это не частота!).
Как это настраивается:
F201 = 20 (4/20*100%=20%)
F202 = LL
F203 = 100
F204 = UL
Например:
датчик 0..10 бар
LL=0
UL=50
Задание 2,7 бара:
находится из пропорции:
50 соответствует 10
х соответствует 2,7.
Если LL не равно 0, то:
50-LL соответствует 10
х-LL соответствует 2,7.
Если при назначенной обратной связи (F360=1 или 2) Вы задаете FMOD=3, то это означает, что задание регулируемой величины производится с панели ПЧ кнопками больше/меньше. Введенное значение сохраняется в переменной FC. При отключении питания значение сохраняется.
Диапазон изменения: от ЗНАЧЕНИЯ минимальной частоты до ЗНАЧЕНИЯ максимальной частоты (LL..UL). Но это не частота. Это заданное значение регулируемой величины.
Для регулирования давления: если датчик давления имеет выход 4..20 мА и подключен к входу VIA, то необходимо настроить параметры F201..F204 таким образом, чтобы при изменении давления от 0 до максимального значения в диапазоне измерения датчика (например, для датчика 10 бар: от 0 до 10 бар) и соответствующем изменении выходного сигнала датчика от 4 до 20 мА значение обратной связи (преобразованное значение с выхода VIA на вход ПИД-регулятора) изменялось бы в диапазоне значений LL..UL. (Повторяю - это не частота!).
Как это настраивается:
F201 = 20 (4/20*100%=20%)
F202 = LL
F203 = 100
F204 = UL
Например:
датчик 0..10 бар
LL=0
UL=50
Задание 2,7 бара:
находится из пропорции:
50 соответствует 10
х соответствует 2,7.
Если LL не равно 0, то:
50-LL соответствует 10
х-LL соответствует 2,7.