ПО SoMove предназначено для конфигурирования ПЧ и УПП производства Schneider Electric.
ПО SoMove состоит из Standalone (EXE-файл) и DTM-библиотеки. DTM-библиотеки представляют собой аналог драйвера между ПО SoMove Standalone и устройством (ПЧ или УПП).
ПО бесплатное, но требует регистрации.
См. статьи по регистрации - поиск по "SoMove регистрация".
ПО SoMove доступно для загрузки с сайта www.se.com.
Наберите в строке поиска: SoMove.
Выберите вкладку Documents & Downloads:
Загрузите EXE-файл SoMove:
После этого найдите и загрузите DTM-библиотеки:
Кабель для соединения с ПЧ по протоколу Modbus (ATV12/212/31/312/61/71/32/Process/ATS22/48): TCSMCNAM3M002P. Соединение гарантируется только для этого кабеля.
Для ПЧ Altivar Process возможно установить соединение по протоколу Modbus TCP с использованием патч-корда ("прямой", т.е. не кроссовый, коммутационный кабель, который используется для подключения компьютеров в сеть Ethernet).
Требования к кабелю приведены в Руководстве по встроенному ethernet ATV Process (Altivar_Process_Embedded_Ethernet_Manual).
Выдержка из этого Руководства:
- минимальная категория Cat 5e;
- используйте провод для выравнивания потенциалов;
- разъем RJ45;
- экран: заземление с обоих сторон;
- витая пара;
- кабель: 8 x 0.25 mm² (8 x AWG 22);
- используйте кабели заводского изготовления для того, чтобы избежать ошибок при монтаже кабеля;
- максимальная длина кабеля на сегмент = 100 м.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна