Какие существуют новые ограничения на количество модулей Ethernet для высокопроизводительных процессоров M580 (40, 50, 60) с Unity Pro V12?
Вопрос (Проблема):
Какие существуют новые ограничения на количество модулей Ethernet для высокопроизводительных процессоров M580 (40, 50, 60) с Unity Pro V12?

Серия/Окружение/Версии:
M580 (40, 50, 60), Unity Pro V12 и старше

Решение:
Чтобы учитывать энергопотребление модулей Ethernet во всех условиях применения, в Unity Pro V12 реализованы новые правила для ограничения максимального количества модулей Ethernet в конфигурации Modicon M580.

Конфигурация                                              Ограничение конфигурации модулей Ethernet для M580
High End CPU (40, 50, 60)
Максимальное количество NOP                                                     4
Максимальное количество NOC CTRL                                           2
Максимальное количество NOP + NOC CTRL                               4
Максимальное количество NOP + NOC CTRL + NOC Generic
когда по меньшей мере 1 NOC Generic используется
в конфигурации                                                                                3
Максимальное количество общих NOC                                         3

Где:
«NOP» = BMENOP61850: коммуникационный модуль для протокола IEC 61850, который планируется запустить в июне 2017 года
«NOC CTRL» = BMENOC0321: контроль NOC (с функцией переадресации IP), обеспечивающий прозрачность
«NOC Generic» = существующий BMENOC0301 или BMENOC0311

Замечание:
1. Эти правила действительны только для High End M580 CPU (уровень 40, 50 и 60), поскольку для процессоров ниже максимальное количество модулей Ethernet составляет 3 или менее
2. Общие NOC (BMENOC0301 и BMENOC0311) потребляют больше, чем другие модули Ethernet (например, CTRL NOC BMENOC0321, BMENOS0300, ...), поэтому эти ограничения накладываются, если используются, по крайней мере, один из этих модулей
3. Нет дополнительного ограничения в отношении количества BMXNGD0100, BMENOS0300 (ограничение по количеству слотов монтажной платы Ethernet), BMXNOR0200H, BMXNGD0100, BMXNRP02x1 (без специального ограничения) в Unity Pro - нет изменений по сравнению с предыдущими версиями
4. По сравнению с V11.1 существует следующая разница

Модуль Ethernet                                                 Максимальное количество              Максимальное количество
модулей Ethernet                               модулей Ethernet
в конфигурации                                  в конфигурации
для M580 High End CPU (40xx)        для M580 High End CPU (50xx, 60xx)
BME NOC 0321 (NOC with IP Forwarding)                     2                                                   2
BME NOC 0321 (NOC with IP Forwarding)                     4                                                   6
+ BME NOC 0321 (NOC with IP Forwarding)                  4                                                   6
+ BME NOC 0301-311
т.е.: по крайней мере один стандартный
NOC (BME NOC 0301-311) используется
в конфигурации

Вывод:
Если лимиты не соблюдаются, сборка приложения завершится неудачно, со следующим сообщением:

Schneider Electric Україна

Вкладення
hi_cpu.JPG.jpg [14.83 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: