Триггер позволяет задать условия для старта процесса осциллографирования.
Пример: осциллографирование начинается достижении выходной частотой ПЧ значения 30 Гц.
Для настройки триггера нужно:
Выбрать тип триггера
Нажать Add Trigger и выбрать сигнал (параметр)
Выбрать кнопкой Select сигнал триггера.
Активировать выбранный сигнал кнопкой Enable.
Настроить параметры триггера:
Режим Standard trigger позволяет выбрать только один сигнал.
Внимание: Кнопка Add неактивна при выборе одного сигнала.
Возможные параметры триггера:
• Mode:
Пример: триггер назначен на LI2(когда сигнал на LI2 ON(=1).
LI2 - bit 1 слова IL1R
Маска (binary) = 0000 0000 0000 0010
Триггер на LI2 = 1: значение триггера (binary) = 0000 0000 0000 0010 (логическое И слова IL1R и маски)
BinaryOr: старт по сигналу на дискретном входе (логическое ИЛИ слова IL1R и маски)
Режим Expert trigger имеет дополнительные возможности:
Start/Stop: первый триггер включает запись, второй триггер останавливает.
• Type
• Trigger delay: определяет паузу между активацией триггера и началом записи
Пример: осциллографирование начинается достижении выходной частотой ПЧ значения 30 Гц.
Для настройки триггера нужно:
Выбрать тип триггера
- Standard: только один сигнал.
- Expert: Несколько сигналов.
Нажать Add Trigger и выбрать сигнал (параметр)
Выбрать кнопкой Select сигнал триггера.
Активировать выбранный сигнал кнопкой Enable.
Настроить параметры триггера:
Режим Standard trigger позволяет выбрать только один сигнал.
Внимание: Кнопка Add неактивна при выборе одного сигнала.
Возможные параметры триггера:
• Mode:
- Single: только одна запись
- Auto: несколько записей (если сигнал триггера равен True)
• Type:
- Rising Edge: старт начнется по переднему фронту сигнала при превышении значения Level H
- Falling Edge: старт начнется по заднему фронту сигнала при понижении менее значения Level H
- Rising Edge/Falling Edge: старт начнется по переднему или заднему фронту сигнала ( с учетом Level H)
- BinaryAnd: старт по сигналу на дискретном входе (логическое И слова IL1R и маски)
Пример: триггер назначен на LI2(когда сигнал на LI2 ON(=1).
LI2 - bit 1 слова IL1R
Маска (binary) = 0000 0000 0000 0010
Триггер на LI2 = 1: значение триггера (binary) = 0000 0000 0000 0010 (логическое И слова IL1R и маски)
BinaryOr: старт по сигналу на дискретном входе (логическое ИЛИ слова IL1R и маски)
Режим Expert trigger имеет дополнительные возможности:
- Несколько сигналов может быть выбрано;
- Для старта может быть сконфигурирована логическая функция из сигналов и операторов AND/OR.
Start/Stop: первый триггер включает запись, второй триггер останавливает.
• Type
- IN window Запись начнется при нахождении сигнала внутри диапазона minimum и maximum.
- OUT window: Запись начнется при нахождении сигнала вне диапазона minimum и maximum.
При выборе IN window/ OUT window становятся доступны Level H и Level L.
- Level L: minimum
- Level H: maximum
• Trigger delay: определяет паузу между активацией триггера и началом записи
- при trigger delay > 0 запись начнется после срабатывания триггера
- при trigger delay < 0 запись начнется до срабатывания триггера
• Filter: активируется для уменьшения шума.