ATV600: как настроить ПЧ для удаленного управления по GPRS
ПЧ предназначен для привода скважинного насоса в режиме ПИД-регулирования давления. Датчик давления с токовым выходом 4..20 мА подключен к аналоговому входу ПЧ. Уставка давления задается в ПЧ.
Удаленное управление осуществляется из центральной диспетчерской. SCADA-система, установленная на PC, позволяет осуществить мониторинг и управление ПЧ.

Режим удаленного управления по каналу GPRS позволяет:
  • изменить уставку давления с сохранением в энергонезависимой памяти;
  • отключить режим ПИД-регулирования;
  • включить ПЧ в режиме регулирования скорости.
ПЧ должен при включении силового питания переходить в режим ПИД-регулирования. При пропадании и восстановлении силового напряжения ПЧ должен произвести авторестарт.

Реализовать режим удаленного управления возможно с использованием GPRS-модемов с выходом Modbus/RS-485.









































Основные настройки ПЧ представлены в файле SoMove:

https://schneider-electric.box.com/s/ppqgnswie6vnayv3ovkprcnuyw4zr3zt

Канал управления: клеммник. Сигнал старта: перемычка LI1-24V. Датчик давления подключен к AI1/24V.

Уставка давления задается в ПЧ - внутренняя уставка ПИД-регулятора rPI. При необходимости эта переменная может быть изменена по Modbus:
RPIInternal PID ref16#2E90 = 11920

Для сохранения в энергонезависимой памяти: записать 2 в CMI 2138h.
































Внешний источник питания 24 В (30 Вт) позволяет осуществлять обмен по Modbus RTU при отключении силового напряжения ПЧ.

Для удаленного переключения каналов управления и задания нужно использовать реле ПЧ.

Переключение каналов управления/задания возможно и без реле: для этого можно использовать биты командного слова CMD. Но в таком случае при включении ПЧ после исчезновения силового напряжения для авторестарта требуется наличие обмена по Modbus. Если обмена нет, то ПЧ будет ожидать поступления командного слова по Modbus и находиться в состоянии READY (не RUN).

Использование реле позволяет осуществить авторестарт ПЧ при отсутствии обмена по Modbus (из-за проблем с GPRS либо в диспетчерской).

Базовая комплектация ПЧ ATV600 включает три реле:
R1, R2, R3.
При необходимости используйте дополнительный модуль реле VW3A3204 (3 реле, NO контакты).

Реле доступно для удаленного управления при помощи переменной OL1R:
OL1RLogic outputs states16#145C = 5212

Формат слова управления логическими выходами OL1R:

Bit 0"R1" relay real image
Bit 1"R2" relay real image
Bit 2"R3" relay real image
Bit 3"R4" relay real image
Bit 4"R5" relay real image
Bit 5"R6" relay real image
Bit 6Reserved
Bit 7Reserved
Bit 8"DO1" logic outputs real image
Bit 9Reserved
Bit 10Reserved
Bit 11Reserved
Bit 12"DO11" logic outputs real image
Bit 13"DO12" logic outputs real image
Bit 14Reserved
Bit 15Reserved


Если настроить для переключения каналов задания дискретный вход DI5:

rFC = DI5

то удаленно переключать каналы задания будет возможно при использовании схемы, приведенной ниже:






































Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: