ATV312 не рассчитывает активную мощность и соответственно прочитать это значение по Modbus нельзя.
ATV320 учитывает активную энергию, потребляемую ПЧ:
(не мощность [кВт], а энергию [кВт*ч])
bit 0 + bit 1 : 00 => APH unit = Wh
bit 0 + bit 1 : 01 => APH unit = kWh
bit 0 + bit 1 : 10 => APH unit = MWh
Более сложные ПЧ ATV600/ATV900 позволяет читать по Modbus как значения активной мощности, так и потребленной энергии.
ATV320 учитывает активную энергию, потребляемую ПЧ:
(не мощность [кВт], а энергию [кВт*ч])
- в меню Мониторинг (MON menu) - переменная APH. Диапазон значений 0 ..65 535.
- Значения имеют разную размерность: 0 ..65 535 Wh, потом 65 ..65 535 KWh и после этого 65 ..65 535 MWh.
- Ячейка APH имеет адрес 16#0c9e(10#3230).
- Диапазон значений APH: 0 ..65 535.
bit 0 + bit 1 : 00 => APH unit = Wh
bit 0 + bit 1 : 01 => APH unit = kWh
bit 0 + bit 1 : 10 => APH unit = MWh
UNT | APH, PTH, RTH and RTHI units | 16#0CA2 = 3234 |
Более сложные ПЧ ATV600/ATV900 позволяет читать по Modbus как значения активной мощности, так и потребленной энергии.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна