ATV320: опрос значения датчика 4..20 мА, подключенного к аналоговому входу AI3 по Modbus - формат значений
Опрос аналогового входа AI3 ПЧ ATV320 возможно осуществлять по следующим адресам:
КодЗначениеАдресДоступФорматРазмерностьДиапазон
SAI3AI3 physical value without filterФизическое значение, без фильтра16#14AD = 5293RINT (Signed16)0.001 mA-32.767 mA ... 32.767 mA
AI3IAI3 input physical image (MAX = 8192)Стандартизованное значение, без фильтра16#1468 = 5224RINT (Signed16)1 -32767  ... 32767
AI3CPhysical value AI3Физическое значение, с  фильтрацией16#147C = 5244RINT (Signed16)0.001 mA-32.767 mA ... 32.767 mA
AI3RAnalog input 3 standardized valueСтандартизованное значение, с  фильтрацией16#1472 = 5234RINT (Signed16)1 -32767  ... 32767

AI3C = физическое значение тока на входе, единица измерения: 1мкА.
AI3R = стандартизованное значение, максимальное значение тока на входе соответствует 8192.


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: