Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Чи можна заряджати електронні пристрої від туристичної лампи Mobiya, як від звичайного Power bank?

Питання:
У туристичних умовах виникає потреба зарядити телефон, ліхтарик, навігатор чи інший невеликий електронний пристрій, але доступу до електромережі немає. Зазвичай для цього доводиться брати окремий Power bank, що збільшує вагу спорядження та займає додаткове місце.

Лінійка продуктів:
Туристична лампа Mobiya артикул AEP-LL01-S1000 - це портативна система освітлення від Schneider Electric. Вона поєднує в собі автономну лампу з акумулятором та сонячну панель, що йде в комплекті для заряджання ліхтарика в умовах відсутності інших джерел живлення.

Основні характеристики:

  • світловий потік - 110 лм
  • ємність акумулятора - 1,6 А·год (3,2 В), літієва
  • USB‑порт 5 В
  • захист корпусу - IP54 (захист від пилу та бризок)

Середовище:
Лампа призначена для використання в походах, на природі, у польових умовах, під час аварійних відключень електроенергії або у ситуаціях, де необхідні автономне освітлення та резервне джерело енергії.

Рішення:
Так, Mobiya можна використовувати як звичайний Power bank. Це одна з ключових переваг лампи.
У комплект входить спеціальний перехідник для заряджання електронних гаджетів, що дозволяє легко підключати телефони та інші пристрої з низьким енергоспоживанням. Однак, одночасне підключення декількох пристроїв для заряджання не передбачено, рекомендуємо використовувати ліхтарик для живлення лише одного пристрою за раз із перехідником, що йде в комплекті (див. зображення нижче):

no multiple charging

Звертаємо Вашу увагу, що перед тим, як використовувати лампу для заряджання, важливо переконатися, що вбудований акумулятор лампи достатньо заряджений, адже від його рівня залежатиме тривалість і ефективність подачі живлення.
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.