Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Які підрозетники слід використовувати при монтажі у дерев'яні стіни?

Проблема:

Монтаж електричних розеток у дерев’яних стінах має підвищені вимоги до безпеки. Деревина є горючим матеріалом, тому використання стандартних підрозетників може створити ризик займання через нагрівання або іскріння. Крім того, дерев’яні конструкції часто мають щілини, через які може проходити повітря, що погіршує герметичність і енергоефективність приміщення.

Лінійка продуктів:

Для таких умов рекомендуємо розглянути герметичні монтажні коробки Multifix Air. Ця лінійка розроблена спеціально для забезпечення:

  • Герметичності - запобігає проникненню повітря через стіну.
  • Пожежної безпеки - матеріал коробки стійкий до займання.
  • Зручності монтажу - передбачені отвори для кабелів та фіксатори для надійного кріплення.

Середовище:

Тип стін: дерев’яні конструкції, каркасні будинки, стіни з вагонки або фанери.
Умови експлуатації: житлові та комерційні приміщення, де важлива герметичність і безпека.
Вимоги: відповідність нормам пожежної безпеки та енергоефективності.

Рішення:

Використання герметичних монтажних коробок Multifix Air дозволяє:

  • Знизити ризик займання завдяки негорючим матеріалам.
  • Забезпечити герметичність, що зменшує тепловтрати та проникнення пилу.
  • Легко інтегрувати коробку в дерев’яну стіну без додаткових ущільнювачів.
  • Підготувати основу для безпечного підключення розеток та вимикачів.