Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

ATV310: помилка 06

ATV310_Monitoring

--06 означає стан ПЧ NST – гальмування вибігом. Це не аварійний стан ПЧ.
Причини виникнення цього стану:
1. ПЧ має дискретний вхід із призначеною функцією NST: перевірте параметр 502.1 Freewheel stop assignment.
Якщо значення 502.1 відмінно від 00, то на обраний вхід повинен надходити сигнал логічної одиниці (24 В при позитивній логіці). При короткочасному зникненні логічної одиниці активується функція NST та ПЧ гальмує вибігом. На екрані висвічується -06.
Перевірте параметр 502.1. Перевірте наявність напруги на активованому вході.

2. ПЧ налаштований на 3-х провідне керування (201 = 3C). На вхід LI1 повинен бути сигнал логічної одиниці (24 В при позитивній логіці).

3. ПЧ налаштований на 2-провідне керування (201 = 2C). Якщо на ПЧ було подано силову напругу при замкнутій кнопці (LI1-24V) або перемичці LI1-24V увімкнено, то при управлінні не за рівнем (202 не дорівнює 00) ПЧ перейде в стан NST. Змініть параметр 202 на 00.

4. При управлінні по комунікаційній шині Modbus RTU ПЧ переходить у стан NST під час пересилання команди 6.
Найімовірніше, що Ви намагаєтеся керувати ATV310 Modbus RTU і робите це некоректно. Скористайтеся посібником з Modbus та перевірте правильність налаштування Modbus комунікації за допомогою нього. Посилання нижче

ATV310_Modbus_manual_EN_EAV94278_02

5. При зниженні струму в струмовій петлі менше 4 мА, ПЧ може бути запрограмований на гальмування вибігом у цьому випадку.

6. При керуванні від виносного терміналу, стан ПЧ перетворюється на NST при натисканні СТОП на терміналі. Вимкніть та увімкніть ПЧ для скидання цієї помилки.

Schneider Electric Україна

Вкладення
1.png [128.32 KB]
Досліджуйте більше
Продукт:
Категорія:
Досліджуйте більше
Продукт:
Категорія:
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.