Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Де знайти SoMove: ПЗ для налаштування перетворювачів частоти та плавних пусків?

ПЗ SoMove складається з безпосереднього середовища для підключення та налаштування ПЧ/ПП та DTM бібліотек.
Якщо DTM відповідного ПЧ/ПП не буде встановлено, підключитись до пристрою буде неможливо.
Звертаємо Вашу увагу, ПЧ ATV310 та ATV610 не мають підтримки SoMove, відповідно їх налаштування виконується виключно через графічний термінал.
Не зважаючи на те, що ПЗ безкоштовне, воно вимагає реєстрації на нашому офіційному сайті. Після реєстрації ПЗ можна далі використовувати його без обмежень.
Посилання на SoMove можна знайти за посиланням: SoMove | Schneider Electric Україна
Завантажити ПЗ можна або через кнопку "Завантажити файл інсталяції", або через розділ "Утиліти та вбудоване програмне забезпечення":
SoMove
На сторінці "Утиліти та вбудоване програмне забезпечення" можна завантажити як ПЗ SoMove, так і DTM для пристроїв:
SoMove DTM SW
Після встановлення ПЗ і DTM Ви можете починати роботу навіть без підключеного ПЧ/ПП, можна створити проєкт, в якому доступні всі налаштування ПЧ/ПП, їх можна зберегти окремим файлом для подальшого використання. Створену конфігурацію можна завантажити в ПЧ/ПП після підключення до нього.
Для підключення рекомендується використовувати спеціальний кабель: TCSMCNAM3M002P - АДАПТЕР USB RJ45 | Schneider Electric Україна
Зв'язок гарантується тільки з даним кабелем.
Також підключитись можна через порт RJ45 Ethernet, якщо на ПЧ він присутній, для цього рекомендується використовувати кабель з наступними характеристиками:
  • Мінімум Cat 5e,
  • Використовуйте еквіпотенціальні провідники
  • Роз’єм RJ45,
  • Екран: заземлювати обидва кінці,
  • Кабель вита пара,
  • Кабель: 8 x 0,25 мм² (8 x AWG 22)
  • Використовуйте попередньо зібрані кабелі, щоб зменшити вірогідність помилки підключення,
  • Переконайтеся, що проводка, кабелі та підключені інтерфейси відповідають вимогам PELV,
  • Максимальна довжина кабелю на сегмент = 100 м.
Посилання на інструкцію по вбудованому Ethernet порту(в даному випадку ATV600) можна знайти за посиланням:
ATV600 Embedded Ethernet Manual | Schneider Electric