Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Як на ATV600 налаштувати каскадне управління?

У цій статті наведено приклад налаштування каскадного управління насосами, multidrive конфігурація (master redundancy/відмовостійка система).

Використовуються три ПЧ ATV600, кожен ПЧ оснащений карткою VW3A3721.

VW3A3721
VW3A3721 - МОДУЛЬ ETHERNET IP/MODBUS TCP + MDL | Schneider Electric Україна

Список параметрів, які потрібно налаштувати спочатку:

  • внести дані двигуна + автоналаштування (autotuning); Нижче наведений приклад параметрів автотюнінга та двигуна взятих із SoMove:Motor_parameter Autotuning
  • базові налаштування (ACC, DEC, LSP, HSP):

ACC_DEC

  • вибір Macro configuration = booster control:

Booster_control

Після цього потрібно налаштувати параметри, які відповідають за:

  • регулювання тиску (зворотній зв'язок з датчика тиску на AI2, наприклад; параметри датчика тиску - діапазон вимірювання: 0-10 bar, наприклад, внутрішня уставка тиску rPI= 3.5 bar, наприклад; масштабування - PIF1, PIF2, PAL, PAH, PIP1, PIP2);
  • Режим розподіленого управління: distributed mode (MPST);

  • Налаштування відключення/увімкнення slave-насосів;
  • 1 ПЧ - master (MPDT = master). 2 і 3 ПЧ мають бути налаштовані як MPDT="master or slave".

Налаштування 2 та 3 ПЧ однакове, за винятком:

  • другий ПЧ може бути MGID=2, третій - MGID=3.
  • ПЧ повинні мати різні IP-адреси (Для актуалізації адреси потрібно вимкнути та включити ПЧ).

За підключенням:

  1. Усі ПЧ повинні отримувати сигнал із датчика тиску на аналоговий вхід. Наприклад - AI2.
    Щоб збільшити надійність, використовуйте окремий датчик на ПЧ.
  2. З'єднання Ethernet: підключення до VW3A3721, не до вбудованого eth порту.
    Можна підключити ланцюжком (daisy chain) - (Drive1.VW3A3721 - Drive2.VW3A3721.LeftRJ45, Drive2.VW3A3721.rightRJ45 - Drive3.VW3A3721). Але у разі вимикання 2 ПЧ комунікація порушується. Використовуйте комутатор та з'єднання "зіркою".
  3. Усі три ПЧ мають бути у стані RUN (команда СТАРТ має надходити на кожний ПЧ).
    Найкраще: спочатку подавати СТАРТ на slave-ПЧ, потім на master.

Cascade

Про каскадну систему можливо додатково дізнатись з нашого відеоролика на YouTube каналі за посиланням: https://youtu.be/oiulH4D3lso?si=H5ruXSANvn7oslju

ПРИМІТКА: Даний спосіб налаштування каскадного управління також підходить для ATV900.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
Категорія:
Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
Категорія: