Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Таблиця регістрів ModBus для PM5000 і PM8000 (заміна для PM810 серії)

Лінійка продуктів
PowerLogic PM800 Вимірювачі потужності

Середовище
Завершення комерціалізації та рекомендована заміна

Рішення
Серія PowerLogic PM800 була спочатку випущена у 2003 році. PM810s і PM820s замінені на PM5500, а PM850s і PM870s замінені на PM8000.


Додатково

Внизу сторінки додано ModBus_RegisterList_Pm800 на цей час, мультифункціональні вимірювачі серії PowerLogic PM800 знято з виробництва. Підібрати відповідний для себе мультифункціональний вимірник, Ви можете на нашому сайті.

Пропозиції щодо заміни для лічильників серії PM800:

PM810, PM820 = PM5500

НазваАртикулОпис
PM5560METSEMP5560Базове вимірювання з класом точності 0,2S + 4DI/2DO + реєстрація даних + багатотарифний + подвійний Ethernet і послідовний зв'язок + 4 входи CT для вимірювання нейтралі та землі + внутрішній веб-сервер. (Додано шлюз + кібербезпеку)
PM5563METSEPM5563Базове вимірювання з класом точності 0,2S + 4DI/2DO + реєстрація даних + багатотарифний + подвійний Ethernet і послідовний зв'язок + 4 входи CT для вимірювання нейтралі та заземлення + внутрішній веб-сервер - лічильник на DIN-рейку без дисплея.
PM5563RDMETSEPM5563RDБазове вимірювання з точністю класу 0,2S + 4DI/2DO + реєстрація даних + багатотарифний + подвійний Ethernet і послідовний зв'язок + 4 входи CT для вимірювання нейтралі та заземлення + внутрішній веб-сервер - віддалений дисплей і лічильник на DIN-рейку.

PM850, PM870 = PM8000

НазваАртикулОпис
PM8240METSEPM8240Проміжне вимірювання з класом точності 0,2S + 3 входи цифрового статусу/лічильника + 1 KY (форма A) імпульсний вихід енергії та подвійний порт Ethernet + послідовний зв'язок. Панель вимірювача потужності PM8000 з дисплеєм.
PM8243METSEPM8243Проміжне вимірювання з класом точності 0,2S + 3 входи цифрового статусу/лічильника + 1 KY (форма A) імпульсний вихід енергії та подвійний порт Ethernet + послідовний зв'язок. Вимірювач потужності PM8000 на DIN-рейку без дисплея.
PM8244METSEPM8244Проміжне вимірювання з класом точності 0,2S + 3 входи цифрового статусу/лічильника + 1 KY (форма A) імпульсний вихід енергії та подвійний порт Ethernet + послідовний зв'язок. Вимірювач потужності PM8000 на DIN-рейку з виносним дисплеєм.

Заміна PM810/PM820 на серію PM5500

Точність вимірів PM810/PM820PM5500 серія
0.2% (ANSI)0.2%
Сертифікація вимірювальних приладів НіТак(спец.режим)
Багатотарифний Ні8 тарифів
Гармоніки До 31-ої гармоніки, THD - V&I пофазноДо 63-ої гармоніки, THD -V&I пофазно
Cигналізації/тривоги 4552
Комунікація RS-485 і Ethernet(зовнішний модуль)RS-485 і двопортовий Ethernet(вбудований)
I/O Станд. - 1 DI & 1 DO Опц.- 12 DI, 4DO, 4AI, 4AO4DI, 2DO
Записи До 5000 записів у журналах даних, до 96 параметрів у кожному журналі данихДо 14 параметрів з настроюваним інтервалом і тривалістю(наприклад 6 параметрів на 90 днів з інтервалом 15хв.)
Годинник реального часу з батареєю Так Так
Входи напруги 10 - 600 В L-L змінного струму 35 - 690 В змінного струму CAT|||**UL до 600 В змінного струму
Напруга живлення 110 - 415 В змінного струму 125 - 250 В постійного струму90 - 528 В змінного струму 100 - 300 В постійного струму

Більше інформації про серію PM5500: https://www.se.com/us/en/faqs/FA234023/.

Також таблицю регістрів можна переглянути у доданих файлах внизу сторінки. PM5500_ModBus_RegisterList

Заміна PM850/PM870 на серію PM8000

Точність вимірів PM850/PM870PM8000 серія
0.2% (ANSI)0.2%
Частота дискретизації 128256
Сертифікація вимірювальних пристроїв НіТак (доступний з 4 кварталу 2015р.)
Пам'ять 0.8МБ512МБ(10МБ для структур)
Екран Монохромний РК - дисплей3.5" кольоровий TFT
Модульність До 2 модулей та Виносний дисплейДо 4 модулів та Виносний дисплей
Комунікація RS-485 і Ethernet(зовнішний модуль)RS-485 і двопортовий Ethernet(вбудований)
I/O Станд.- 1 DI & 1 DO Опц. - 12 DI, 4DO, 4AI, 4AOСтанд.- 3DI, 1DO Опц. - 24DI, 8DO, 16AI, 8AO
Бібліотека компонентів інтерфейсу  користувача НіТак
Синхронізація часу DCF77(цифровий вхід) SNTP Команда в ПЗIRIG-B (немодульований - фифровий вхід) NTP/SNTP GPS(через RS-485) Команда в ПЗ
Входи напруги 10 - 600В L-L змінного струму35 - 690В L-L змінного струму
Напруга живлення 110 - 415В змінного струму 125 - 250В постійного струму110 - 415В змінного струму 125 - 240В постійного струму

Більше інформації про серію PM8000: https://www.se.com/us/en/faqs/FA244498/.

Також таблицю регістрів можна переглянути у доданих файлах внизу сторінки. PM8000_Modbus_RegisterList

Таблиця регістрів Modbus для приладу PowerLogic PM810 наведена внизу сторінки. ModBus_RegisterList_PM800

Schneider Electric Україна

Вкладення
ModBus_RegisterList_PM5500.xlsx [343.23 KB]
ModBus_RegisterList_PM5100.xls [881.5 KB]
ModBus_RegisterList_Pm800.pdf [4.56 MB]
Modbus_RegisterList_PM8000.xlsx [262.84 KB]
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.