Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Які панелі оператора (HMI) доступні для замовлення?

Доступні HMI для замовлення та їх короткий опис:

Назва Короткий опис
HMISTU, HMISTOНевеликі (діагональ від 3.5" до 5,7”) панелі оператора з кольоровим сенсорним дисплеєм та Ethernet-портом на борту.
Harmony STO Налаштовується за допомогою EcoStruxure Operator Terminal Expert.
Harmony STUНалаштовується за допомогою Vijeo Designer.
HMIST6Економічні базові та веб-панелі ЛМІ з екраном високої роздільної здатності (діагональ від 4" до 15,6).
HMISTW6Базовий Web HМІ, сумісний з браузером HTML5. Призначені лише для підключення до Web-сервера ПЛК або інших пристроїв.
Harmony ST6Надає інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з використанням новітніх інновацій в області програмного забезпечення і візуалізації від EcoStruxure Operator Terminal Expert. (раніше відомий як Magelis ST6)
HMIGTOСтандартні та нержавіючі панелі HMI з екраном від 3,5" до 12,1" - раніше відомі як Magelis GTO
Harmony GTOДля програмування даних панелей оператора необхідно придбати платну ліцензію на ПЗ EcoStruxure Operator Terminal Expert або Vijeo Designer.
HMIET6Основні сенсорні панелі з вдосконаленим дисплеєм, швидкою реакцією на дотик і наявність Ethernet дозволяють виробникам обладнання оптимізувати дизайн HMI на своїх машинах.
Easy Harmony ET6Програмне забезпечення для роботи Vijeo Designer Basic.
HMIDTВисокопродуктивні (панелі оператора преміальної серії, складаються з двох частин дисплея і процесорного блоку) готові до IoT модульні панелі HMI з екраном від 7" до 19" W - раніше відомі як Magelis GTU.
HMIDT**XПанелі(розроблені на базі HMIGTU) для вуличного використання з жорсткими зовнішніми умовами. Сертифіковані для небезпечних місць.
Harmony GTUПрограмне забезпечення для роботи EcoStruxure Operator Terminal Expert і Vijeo Designer
HMIGKПанелі оператора оптимальної серії із клавіатурою та сенсорним екраном Діагональ 5.7” та 10.4”.
Magelis GKДля програмування даних панелей оператора необхідно
HMISCUКонтролери HMI (діагональ 3.5" 5.7") для простих машин до 16 входів/ 10 виходів, включаючи систему кріплення Ø 22 мм - раніше відомий як Magelis SCU.
Harmony SCUРозроблено для роботи в EcoStruxure™ Machine Expert. Він забезпечує повну функціональність для керування невеликими машинами та простими процесами, заощаджуючи до 30% витрат.

Промислові комп'ютери:

Промислові комп'ютери Harmony P6
HMIP6+HMIDM6 (Блок + дисплей)

Промислові комп'ютери Harmony P6, які працюють на всіх рівнях EcoStruxure, підвищують продуктивність. Це наступний етап вашої цифрової трансформації і досвіду. Він надійний і є частиною вашої комплексної кібербезпеки для більш ефективних операцій та обслуговування ваших основних засобів.(Діагональ від 10.1" до 21.5").
Промислові монітори Harmony FP6
HMIFP6
Промисловий монітор Harmony FP6 відповідає вимогам щодо покращення користувацьких можливостей, таких як високоякісна робота, функціональність для маніпулювання більшими обсягами інформації. (Діагональ від 10.1" до 21.5").