Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Яке значення номінальної вмикаючої здатності при короткому замиканні (Icm) для автоматичного вимикача Compact NS в литому корпусі?

Номінальна вмикаюча здатність при короткому замиканні (Icm) для автоматичного вимикача Compact NS у литому корпусі відповідає таблиці, що додається, і залежить від вимикаючої здатності при короткому замиканні (Icu).

(Примітка: таблицю взято з документа IEC 60947-2)

Table

Icm, кА (максимальне пікове значення), являє собою максимальне значення струму короткого замикання, яке вимикач здатний включити. Включення на КЗ являє собою найбільш важкий режим для автоматичного вимикача.

Icu, кА (діюче значення), являє собою максимальне значення струму короткого замикання, який здатний відключити вимикач. Воно підтверджується серією випробувань відповідно до стандарту. Після проведення серії випробувань автоматичний вимикач не повинен становити небезпеки. Значення Icu вказується для певного значення робочої напруги Ue.

Приклад:

Для NS 100 N, 100 A MCCB при 440 В, вимикаюча здатність короткого замикання (Icu) = 35 кA, тоді Icm = 2,1 x Icu = 73,5 кA.

Примітка:

Згідно з IEC 60947-2, якщо номінальна вмикаюча здатність (Icm) дорівнює значенню, зазначеному в параграфі 4.3.5.3 IEC, маркування на автоматичному вимикачі не є обов’язковим.
Це є причиною неопублікування цієї інформації щодо маркування на автоматичному вимикачі та значень у каталозі.

Icm можна розрахувати за інструкцією згідно з таблицею, наданою в документі IEC.