Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Комунікаційний модуль SR3MBU01BD використовується спільно з інтелектуальним реле Zelio Logic, чи є у цього порту гальванічна розв'язка з шиною?

Лінійка: Інтелектуальні реле для невеликих систем автоматизаціїZelio Logic

Питання: Комунікаційний модуль SR3MBU01BD використовується спільно з інтелектуальним реле Zelio Logic, чи є у цього порту гальванічна розв'язка з шиною?

Відповідь:

Гальванічна розв'язка відсутня. Якщо необхідна гальванічна розв'язка, то ми рекомендуємо використовувати розв'язувальну коробку TWDXCAISO.

TWDXCAISO

Цей продукт є частиною асортименту Twido, пропозиції з’єднувальних аксесуарів для послідовного зв’язку RS485. Ця ізолююча коробка відгалуження послідовного каналу підходить для попередньо поляризованих ліній (2 R 620 Ом), ізоляції лінії RS485 та кінцевого адаптера лінії (RC 120 Ом, 1 нФ). Це розподільна коробка із зовнішнім живленням 24 В постійного струму. Вона оснащена гвинтовою клемною колодкою та 2 роз’ємами RJ45 для електричного підключення. Важить 0,1 кг. Вона підтримує симетричне кріплення на DIN-рейку 35 мм.

Детально з серією можна ознайомитись на нашому сайті, або в каталозі за посиланням. Інструкція до модуля додається у вкладеннях.

Schneider Electric Україна

Вкладення
TWDXCAISO.pdf [1.75 MB]