Яка максимально допустима довжина шини Modbus, якщо використовувати комунікаційний модуль SR3MBU01BD?
Лінійка: Інтелектуальні реле для невеликих систем автоматизаціїZelio Logic
Питання: Яка максимально допустима довжина шини Modbus, якщо використовувати комунікаційний модуль SR3MBU01BD?
Відповідь:
SR3MBU01BD має «стандартний» порт, без ізоляції, максимальна довжина кабелю 10 м.
У разі під'єднання SR3MBU01BD через блоки гальванічної розв'язки TWDXCAISO, максимальна довжина шини Modbus відповідатиме специфікації Modbus RS485 і становить до 1200 м.
Цей продукт є частиною асортименту Twido, пропозиції з’єднувальних аксесуарів для послідовного зв’язку RS485. Ця ізолююча коробка відгалуження послідовного каналу підходить для попередньо поляризованих ліній (2 R 620 Ом), ізоляції лінії RS485 та кінцевого адаптера лінії (RC 120 Ом, 1 нФ). Це розподільна коробка із зовнішнім живленням 24 В постійного струму. Вона оснащена гвинтовою клемною колодкою та 2 роз’ємами RJ45 для електричного підключення. Важить 0,1 кг. Вона підтримує симетричне кріплення на DIN-рейку 35 мм.
Детально з серією можна ознайомитись на нашому сайті, або в каталозі за посиланням.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.