Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

ATV212: аварія EPHI (обрив вхідної фази) при швидкому гальмуванні насоса

ПЧ ATV212 детектує обрив вхідної фази пульсації напруги на ланці постійного струму.
За наявності всіх трьох фаз пульсація напруги не перевищує аварійного рівня. При зникненні фази мережі пульсація збільшується та ПЧ детектує аварію EPHI.
Орієнтовні значення аварійного рівня пульсацій: ПЧ ATV212 200...240V: 27V. Для ПЧ ATV212 380…480V: 49V.

При досить швидкому гальмуванні насоса потік рідини продовжує рух трубопроводом і викликає перехід двигуна в генераторний режим. Напруга на ланці постійного струму збільшується. Якщо воно досягає аварійного рівня - ПЧ відключиться по аварії "Перенапруження". Але якщо напруга підвищиться і досягне аварійного рівня, то на ланці постійного струму можуть виникнути пульсації. ПЧ аварійно відключиться по аварії "Обрив вхідної фази"/EPHI. Але жодного урвища вхідних фаз немає.
Для того, щоб уникнути цього, збільште параметр DEC.