Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Чому не спрацьовують перекидні контакти реле RM35TF30?

Проблема: після монтажу та підключення реле RM35TF30 перекидні контакти не спрацьовують, незважаючи на наявність живлення.

Перевірка працездатності реле:

У нормальному режимі роботи повинні світитися два світлові індикатори - Un та R. Це свідчить про правильне підключення фаз, стабільну напругу в мережі та відсутність аварійних ситуацій. Якщо ці індикатори не світяться, слід перевірити підключення та параметри мережі.
normal state

Тестування спрацювання реле на недонапругу:

Для перевірки працездатності реле змініть налаштування напруги на 208 В. Увімкніть реле. У цьому режимі воно має спрацювати на недонапругу. Ви повинні почути характерний звук спрацювання реле, засвітиться відповідний світлодіод, після чого слід перевірити, чи спрацювали перекидні контакти. Рекомендується встановити параметр затримки часу на мінімальне значення.

Особливості зміни діапазону напруги:

Якщо під час роботи пристрою змінити положення перемикача вибору діапазону напруги, всі світлодіоди почнуть блимати. При цьому пристрій продовжить працювати з напругою, що була вибрана до зміни положення перемикача. Щоб нові налаштування набули чинності, необхідно вимкнути пристрій та знову його увімкнути. Якщо перемикач повернути у вихідне положення, всі світлодіоди повернуться до нормального стану.

Альтернативний тест на перенапругу:

Можна також перевірити спрацювання реле на перенапругу, змінивши налаштування напруги на 480 В. Після зміни параметрів обов’язково вимкніть та знову увімкніть реле. Далі перевірте, чи спрацювали перекидні контакти.

set up

Якщо звук спрацювання є, а контакти не працюють:

У такому випадку можливий заводський дефект пристрою. Якщо Ви чуєте характерний звук спрацювання, але перекидні контакти не реагують, повідомте про це постачальника або технічну підтримку. Для пришвидшення діагностики бажано надати фото, відео або опис ситуації.

Перевірка схеми підключення:

Рекомендується перевірити правильність підключення згідно з інструкцією. Приклад схеми наведено на зображенні нижче. Інструкція користувача також прикріплена.
wiring

Schneider Electric Україна

Вкладення
RM35TF30.pdf [1.48 MB]
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.