Replacement for Obsolete C3235 1 ms SOE Board in SAGE RTU
Issue:
The C3235 1 ms SOE expansion board is obsolete and no longer available for SAGE RTUs.
Product:
Sage RTU Series (SAGE 1X10, 1X30, 1X50, 2X00, 3030X)
Environment:
SAGE RTU installations requiring Sequence of Events (SOE) functionality with 1 ms resolution.
Cause:
The C3235 board has been discontinued and replaced by the updated C3835 PC104 1 ms SOE board, which offers improved performance and expanded capacity.
Resolution:
Replace the C3235 board with the C3835 PC104 1 ms SOE board:
- Enhanced Features: Updated DSP for faster speed and lower power consumption.
- Capacity: Supports up to 512 SOE points per RTU (two boards at 256 points each).
- Compatibility: Maintains use of existing status input boards via the same 20‑pin ribbon cable.
- Installation Notes:
- Remove C3235 boards and install C3835 on the PC104 stack.
- Reuse existing status input cabling.
- Configure jumpers: W1 (IRQ signal), W2 (board address).
- Ensure W6 on the SAGE 2400 baseboard is set to INT.
- Firmware Requirement: C3414‑500‑S02J2 or later.
- Part Number:
- C3835 SOE board: C3835‑000‑00001
- Cut sheet:
- Please check the attached document.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.