Lista de accesorios disponibles para el relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125
Problema:
¿Qué accesorios hay disponibles para el relé de protección contra arco eléctrico PowerLogic A125?
Producto:
Relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125
Entorno:
Aplicaciones de tableros electricos de baja y media tensión que utilicen PowerLogic A125 para la protección frente a arcos eléctricos.
Causa:
Los usuarios necesitan conocer los accesorios compatibles para la correcta instalación, mantenimiento y ampliación del sistema PowerLogic A125.
Resolución:
Los siguientes accesorios están disponibles para PowerLogic A125:
- Sensores de arco (tipo puntuales):
- REL52804 - VA1 DA-6 (Longitud de cable 6 m)
- REL52801 - VA1 DA-20 (Longitud de cable 20 m)
- REL52806 - VA1 DA-6S (Apantallado, 6 m)
- REL52803 - VA1 DA-20S (Apantallado, 20 m)
- REL52805 - VA1 DA-6S-HF (Sin halógenos, 6 m)
- REL52802 - VA1 DA-20S-HF (Sin halógenos, 20 m)
- REL52839 - VA1 DA-6W (Apantallado en el extremo del sensor, 6 m)
- REL52840 - VA1 DA-20W (Apantallado en el extremo del sensor, 20 m)
- Sensores de arco (tipo tubular):
- REL52809 - VA1 EH-6 (6 m)
- REL52807 - VA1 EH-20 (20 m)
- REL52810 - VA1 EH-6S (Blindado, 6 m)
- REL52808 - VA1 EH-20S (Blindado, 20 m)
- Accesorios de montaje:
- REL52828 - VYX 001 (Placa de montaje en superficie, en forma de Z)
- REL52829 - VYX 002 (Placa de montaje en superficie, en forma de L)
- REL52903 - Soporte de montaje en puerta (Para PowerLogic A125 y A3F, IP20)
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.