Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Посібник користувача "ClimaSys - Охолоджувальні установки для електричних шаф"

Охолоджувальні установки ClimaSys є кондиціонерами повітря/повітря та призначені як додаткові аксесуари для контролю температури електричних і електронних шаф у невибухонебезпечних середовищах та з непровідним пилом. Усередині електричної панелі рекомендується підтримувати температуру 35 °C (95 °F). Ці охолоджувальні установки є автономними та працюють від змінного струму, поодинці або в парі. Усі моделі працюють при напрузі нижче 800 В змінного струму. Охолоджувальні установки повинні встановлюватися та обслуговуватися лише технічно компетентним і кваліфікованим персоналом з використанням лише тих матеріалів, які передбачені та дозволені відповідно до наданих інструкцій. Установки ClimaSys мають два повністю розділені контури циркуляції повітря, що забезпечує відсутність контакту чистого повітря всередині шафи з навколишнім, яке може бути забрудненим або запиленим. Ці установки здатні відводити значні обсяги тепла із закритих шаф у навколишнє середовище, а також знижувати внутрішню температуру шафи нижче від температури навколишнього середовища. Вони придатні для експлуатації у межах номінальних умов середовища та допустимого рівня проникнення зовнішніх факторів. Охолоджувальні установки ClimaSys обладнані холодоагентом R134a, що має навантаження, зазначене на етикетці виробу. R134a (C2H2F4) не містить хлору, має нульовий потенціал руйнування озонового шару (ODP = 0) та потенціал глобального потепління (GWP) 1430.

Посилання на сторінку посібника користувача: https://www.se.com/ua/uk/download/document/UAM-GEX8258701EN-00/

Schneider Electric Україна

Вкладення
ClimaSys Охолоджувальні установки для електричних шаф. Посібник користувача..pdf [43.77 MB]