Can Machine SCADA Expert v2023 run in Linux systems?
Issue:
Can Machine SCADA Expert v2023 run in Linux systems?
Product:
EcoStruxure Machine SCADA Expert v2020, v2023
Environment:
HMI Configuration Software in Windows
Resolution:
- There is no Linux runtime license for EcoStruxure Machine SCADA Expert (EMSE).
- EMSE can only run on Schneider Electric’s Harmony Edge Box HMI (Linux‑based, part number HMISTM6BOXIOT).
Details:
- Harmony Edge Box HMI includes a runtime (500 tags). If additional tags are needed, you can upgrade by purchasing an upgrade runtime license.
- EMSE does not run on generic Linux systems. It is supported only on Schneider’s Linux-based HMI IoT Box.
- For standalone Linux runtime, AVEVA Edge may be an alternative since it offers a dedicated Linux license.
Related resources:
From: Discover Harmony ST6: High-resolution and cost-efficient HMI Catalog - EN - 08/24 - P.10
From: Discover Harmony ST6: High-resolution and cost-efficient HMI Catalog - EN - 08/24 - P.19
Title => "Discover Harmony ST6: High-resolution and cost-efficient HMI Catalog - EN"
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.