Комірки середньої напруги

Під середньою напругою (СН) маються на увазі системи розподілу, що працюють у діапазоні від 1 кВ до 72 кВ. Однак з практичних і економічних міркувань більшість мереж середньої напруги обмежені 36 кВ.

Для підключення установки до мережі середньої напруги зазвичай потрібна спеціальна підстанція, що називається головною підстанцією. Залежно від масштабу установки, можуть також знадобитися додаткові допоміжні підстанції.

Що таке розподільний пристрій середньої напруги?

Повний асортимент обладнання середньої напруги для первинного або вторинного розподілу, призначеного для керування, захисту та ізоляції систем розподілу електроенергії в електричних мережах, комерційних та промислових об’єктах. Серія SeT пропонує параметри від 36 кВ до 72 кВ.


Для чього використовуються комірки середньої напруги?

В електроенергетиці та об’єктах з високим споживанням електроенергії вони виявляєть, усувають та ізолюють несправності будь-якого електрообладнання, підключеного нижче за потоком, захищаючи їх від перевантаження. Вони забезпечує точку від’єднання від розташованої вище за потоком енергосистеми для:

  • ізоляції для технічного обслуговування
  • Автоматизація для резервного копіювання рішень для автоматичного передавання
  • Інтеграція з мікромережами

Які є типи комірок середньої напруги?

Основними типами Комірок середньої напруги є КРП вторинного розподілу з повітряною ізоляцією, КРП первинного розподілу з елегазовою ізоляцією, Комірки вторинного розподілу з елегазовою або з повітряною ізоляцією та Комірки з твердою екранованою ізоляцією.

Що таке комірок середньої напруги без елегазу?

Це комірки середньої напруги без елегазу, розроблені для зменшення викидів CO2e та дотримання таких норм, як регулювання фторовмісних газів. Комірки середньої напруги без елегазу забезпечує легкий перехід і високу продуктивність.

Розподільний пристрій СН є критично важливим елементом електророзподільних систем. Урбанізація та економічне зростання продовжують сприяти розширенню інфраструктури. Значна частина обладнання середньої напруги, що використовується в електричних мережах, містить елегаз (SF6), який має високий потенціал глобального потепління (GWP)


Що таке інновація розподільних пристроїв середньої напруги без елегазу?

Наші новітні інновації у розподільному пристрої середньої напруги без елегазу використовують чисте повітря, тверду ізоляцію, а також технологію вакуумного відключення для створення найбільш екологічних рішень.


Як комірки середньої напруги без елезагу відповідає ринковим вимогам?

Вони призначені для всіх основних застосувань розподілу електроенергії в первинних і вторинних енергетичних мережах, включно з розподіленим виробництвом відновлюваної енергії до 36 кВ.


Чи підключено комірки середньої напруги без елезагу до Інтернету речей?

Вбудовані датчики та можливості підключення до Інтернету речей забезпечують найсучасніший цифровий досвід та відкривають шлях до профілактичного обслуговування та зниження витрат.


Яка користь від комірок середньої напруги без елезагу?

Перемикання на повітряні і цифрові розподільні пристрої середньої напруги без елезагу забезпечує підвищену ефективність, зменшення вуглецевого сліду (CO2e) і дотримання будь-яких майбутніх норм щодо використання SF6 і фторовмісних газів.

Medium voltage switchgear

електронна книга: 5 причин для чистого повітря

При переході на середню напругу без елегазу.

Людина, що стоїть поруч із машиною

MCSeT з EvoPacT

Розподільний пристрій з повітряною ізоляцією та підтримкою IoT

Комірки середньої напргуи (КРП або КРУ) є ключовим компонентом вторинних розподільчих мереж середньої напруги що працюють при напрузі від 12 кВ до 36 кВ.


Які основні переваги розподільного пристрою середньої напргуи?

  • Завдяки повітряній ізоляції між струмопровідними компонентами вони забезпечують спокій, спрощуючи конструкцію й технічне обслуговування. Компоненти легко доступні для швидкого та ефективного технічного обслуговування.
  • Модульна конструкція дає змогу легко налаштовувати, розширювати та інтегрувати додаткові модулі.
  • Безпека та надійність. Розроблено з урахуванням високих стандартів безпеки, зокрема дугостійкості та пристроїв розширеного захисту з метою захисту операторів й обладнання від перенапруги та короткого замикання.


Де використовується розподільний пристрій середньої напргуи?

Він ідеально підходить для різних застосувань — від промислових об’єктів, великих і комерційних будівель, лікарень, аеропортів до мереж розподілу електроенергії.


Які передові цифрові можливості він пропонує?

Нові функції на базі технології Інтернету речей забезпечують можливості профілактичного обслуговування, щоб досягти максимальної ефективності та мінімізувати час простою.