Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

EasyPact EXE

Вакуумний вимикач внутрішньої установки на напругу 6, 10 кВ

для використання в росподільчих підстанціях середньої напруги.

Вимикачі внутрішньої установки
  • Характерні особливості

    EasyPact EXE - серія вакуумних вимикачів внутрішньої установки, призначених для використання в розподільчих пристроях середньої напруги об'єктів інфраструктури, промислових підприємств і нафтогазової галузі і для захисту персоналу та обладнання.
    • Стаціонарна і викочувальна версія вимикача;
    • Номінальні струми: 630 А-1250 А -1600 А-2000 А-2500 А;
    • Номінальні струми відключення : 25 кА-31,5 кА;
    • Механічний ресурс: 10000 операцій;
    • Міжфазної відстані 145-150-185-210-240-275 мм;
    • Новий візок з можливістю моторизованого вкочування і викочування вимикача.

      Додаткове обладнання :

      • Блокування вимикача в відключеному стані навісним або вбудованим замком.
      • Блокування кнопок вмикання / вимикання.
      • Друга котушка відключення, котушка мінімальної напруги миттєвої дії.
      • Додаткові блок-контакти.
      • 64-контактний роз'єм низької напруги.  
      • Додаткові компоненти для побудови осередки.
      • Механізм зовнішнього відключення вимикача, автоматично відключає вимикач при викоті.


    Переваги


    Безпека :
    надійна система блокування, можливість дистанційного вкотився / викочування вимикача, надійні вакуумні камери, механізм приводу і викочування візок.

    Надійність :
    повний контроль якості продукції та виробничих процесів, відповідність стандартам, сервісне пропозицію, технічна і комерційна підтримка.

    Ефективність :
    можливість адаптації вимикача на базі партнера, доступність компонентів на складі "Шнейдер Електрік", простий замовлення компонентів онлайн, різні вар анти виконання, економія витрат.

    Застосування

    • Обслуговування та захист електричних ланцюгів при нормальних і аварійних режимах в мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 6, 10 кВ.
    • Використовується в нових і реконструйованих розподільних пристроїв і установках СН об'єктів генерації електроенергії, промислових підприємств, нафтогазової галузі та комерційних будівель.