PowerLogic EGX100

Ethernet-шлюз

Ethernet-шлюз PowerLogic EGX100
PowerLogic EGX100 Schneider Electric Ethernet-шлюз

Технічні параметри

Шлюз EGX100 забезпечує повний доступ до всіх вимірів та інформації про статус підключених пристроїв. Як інтерфейс користувача рекомендується використовувати програмне забезпечення PowerView для контролю споживання електроенергії. Дане ПО забезпечує доступ до інформації, що надходить від пристроїв, а також забезпечує різнобічний аналіз якості електроенергії та створює звіти системи управління енергопостачанням.

Технічні характеристики:

  • Ступінь захисту IP30, монтаж на DIN-рейку
  • Web-інтерфейс для конфігурації, діагностики та технічного обслуговування
  • Продвінутаясістема безпеки з налаштуванням уровнядоступа ( «тільки читання» або «повний доступ »)
  • Захищене підключення користувача: запит імені та пароля
  • Інтерфейс пользователяна англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами
  • Електроживлення за допомогою PoE (Power over Ethernet - харчування через Ethernet) або джерела пітанія24 В постійного струму
  • Рабочаятемпература: від - 25 до + 70 ºC
  • Відповідність стандартам: МЕК 60950, EN 60950, EN 55022 / EN 55011 / FCC (клас А), EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8

    Послідовні порти

    • Кількість портів: 1 < li> Типи портів: RS232 або RS485 (2-х або 4-хпроводний) в залежності від конфігурації
    • Протокол: Modbus RTU / ASCII PowerLogic (SY / MAX)
    • Швидкість передачі: 38 400 Чи 57-600 бод в залежності від конфігурації
    • Максимальна кількість підключених пристроїв: 32

      Порт Ethernet

      • Кількість портів: 1
      • Типи порту: 10/100 Base TX
      • Протокол: HTTP, SNMP, FTP, Modbus TCP / IP
      • Швидкість передачі: 10 / 100 Мб

        & nbsp;

Переваги

EGX100 служить Ethernet-шлюзом для пристроїв гами PowerLogic® System , а також для інших пристроїв з функцією передачі даних по протоколу Modbus. Шлюз EGX100 забезпечує повний доступ до всієї інформації про стан і результати вимірювань підключених пристроїв.

Застосування

Шлюз між Ethernet ModbusTCP / IP та RS485 або RS232 .
Шлюз між послідовною основною шиною Modbus RS485 або RS232 та Ethernet ModbusTCP / IP.

Галерея

  • Ethernet-шлюзи PowerLogic EGX100

Додаткові посилання