Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

ARGUS

Датчики руху

Ніхто не пройде повз Вас непоміченим!

ARGUS
      • THE BEST OF SAFETY AND COMFORT

        The numerous design prizes it has won are only one of the many arguments for choosing Merten ARGUS surface-mounted movement detectors. Not only does it provides adequate lighting in areas a good distance from the light switch: it also puts uninvited guests into the spotlight - whether they want to be or not. Moreover, they can be installed very easily, have low-level protection to prevent intruders crawling underneath and can be cross-linked and adjusted easily via radio. And as you will have noticed, they look good, too.

        • Найкраща ціна
          Зображення MTN564319 Schneider Electric

          MTN564319

          ARGUS 300 , polar white - carton

          4 746,70 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення MTN564419 Schneider Electric

          MTN564419

          ARGUS 360 , polar white - carton

          2 812,37 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення MTN565119 Schneider Electric

          MTN565119

          ARGUS 110 Basic , polar white - carton

          2 221,24 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення MTN565219 Schneider Electric

          MTN565219

          ARGUS 220 Basic , polar white - carton

          3 245,22 UAH