Логічний контролер Modicon M238
Від 24 до 248 входів / виходів, модулі розширення TM2, Modbus і CANopen
Технічні параметри
Оптимізуйте архітектуру вашого промислового обладнання
Оптимальне співвідношення продуктивності і вартості з набором вбудованих розширених функцій, призначених для відстеження осі (швидкісний лічильник, вихід для групи імпульсів PTO, функціональні блоки додатків)
Надайте гнучкості своїм системам та оптимізуйте витрати
Вбудований провідний CANopen дозволяє створювати прості і адаптуються архітектури
Адаптує конфігурацію до своїх потреб
Економічні дискретні і аналогові модулі розширення входів / виходів, а також модулі високошвидкісних лічильників.
Набір вбудованих розширених функцій
. 8 входів для швидкісних лічильників до 100 кГц, 4 виходи PTO / ШІМ (тільки на моделях з харчуванням 24В пост. Струму), швидкісні виходи з миттєвою обробкою
. 1 або 2 послідовних порту RS232 / RS485 для підключення ЧМІ або інших периферійних пристрій
Простота програмування і введення в експлуатацію
. Знімні клемні блоки, 1 вбудований USB порт для програмування
. Програмне забезпечення SoMachine з бібліотекою готових до використання функціональних бібліотек для систем автоматизації
Відкрийте для себе "Flexible Machine Control" (Гнучке управління промисловим обладнанням)
. 1 середовище програмування SoMachine.
Різні апаратні платформи:
- Логічний контролер Modicon M238
- Логічес ий контролер Modicon M258
- Контроллер руху Modicon LMC058
- Контролер з людино-машинним інтерфейсом Magelis XBTGC
- Карта контролера Altivar IMC
Переваги
Інтелект в логічному контролері!
Інтелект на службі у ваших машин
Програмовані логічні контролери Modicon M238 забезпечать вам прості і «розумні» рішення для задоволення ваших вимог.
Вони забезпечать вас оптимальними рішеннями для машин серійного виробництва на основі функції швидкодіючого лічильника та відстеження від 1 до 4 осей по каналу РТО або CANopen.