TeSys Giga Електронні реле
Електронні реле, зкоординовані з контакторами та автоматичними вимикачами TeSys Giga, для захисту двигунів від перенавантажень до 630А (335 кВт /400 В)
Технічні параметри
Серія TeSys Giga була модифікована з урахуванням останніх цифрових інновацій, щоб забезпечити більш просте, стійке, безпечне і надійне обслугування, для виробників панелей, інженерів-консультантів, системних інтеграторів, менеджерів об'єктів і виробників обладнання (OEM), спираючись на перевірену надійність і високу довговічність.
- Контактори високої потужності нового покоління TeSys Giga 115-800 А (AC-3)
- Модульна конструкція зі зменшеними на 40% габаритами
- Підвищена надійність і міцність на 90%.
- Менша кількість артикулів для полегшення вибору і скорочення складських запасів>/li>.
- Оснащення широкодіапазоними котушками змінного/постійного струму, з прямим або з керуванням від ПЛК
- Електронні реле перевантаження 28-630 А
- Максимізація витривалості і часу безперебійної роботи завдяки індикаторам самодіагностики та сповіщенням про закінчення терміну служби
Переваги
Пускачі двигунів TeSys серії Giga підвищують надійність роботи електрообладнання, спрощуючи при цьому технічне обслуговування
- Вбудована діагностика запобігає 90% непередбачених простоїв
- Повномасштабний захист скорочує на 50% час відновлення після відключення
- Модульна структура забезпечує швидку заміну протягом 10 хвилин
Контактори TeSys серії Giga забезпечують високу продуктивність в компактному виконанні з більш швидкою інтеграцією
- Електронна котушка має найкращі електричні характеристики
- Швидка та гнучка інтеграція
Контактори TeSys серії Giga пропонують гнучку конфігурацію та оптимізують ваш час на виконання завдання
- Інтеграція 3D-моделей в інженерне програмне забезпечення скорочує час проектування
- Покращена таблиця координації забезпечує надійність системи
- На 90% менше комерційних референсів скорочує час вибору
Застосування
Контактори TeSys серії Giga підходять для керування всіма типами двигунів і розподільчими мережами у промисловості, інфраструктурі та будівництві.
Cпеціальні сфери застосування включають:
- Машинобудування, ОВ та ВК, підйомні механізми, гірничодобувна та металургійна промисловість, нафта та енергетика, комунальні підприємства, вітрові турбіни, фотоелектричні установки, центри обробки даних, тощо;
- Комутація резистивних, індуктивних, ємнісних мереж та мереж постійного струму;
- Частотні приводи та пристрої плавного пуску;
- Мережі освітлення, індукційні печі, тощо.