Altivar 312
Універсальний перетворювач частоти для промисловості та максимальною потужністю до 15кВт.
Технічні параметри
Перетворювач частоти Altivar 312 призначений для керування асинхронними двигунами напругою від 200 до 600 В і потужністю від 0,18 до 15 кВт. Перетворювач Altivar 312 відрізняється надійністю і компактним розміром, простотою введення в експлуатацію. Має вбудований ModBus та CANOpen. Вбудовані функції адаптовані для його застосування в простих виробничих механізмах. Altivar 312 має вбудований гальмівний модуль для підключення резистора.
Переваги
Перетворювач частоти Altivar 312 має всі властивості попередньої серії Altivar 31 додатково забезпечує роботу при температурі до +50С, має покриття плат в відповідності до стандарту МЕК (ІЕК) 60721-3-3, клас 3C2 та 3S2. Перетворювач частоти поставляється із вбудованим фільтром ЕМС класа С2 та з додатковим фільтром класа С1. Має вбудований ModBus та CANOpen для налаштування за допомогою безкоштовного спеціалізованого програмного забезпечення SoMove.
Застосування
Перетворювач Altivar 312 створений для роботи з наступними механізмами:
- транспортувальне обладнання (невеликі конвеєри, електроталі і т.д.);
- фасувально-пакувальне обладнання;
- спеціальні механізми (мішалки, змішувачі, текстильні машини і т.д.);
- насоси, компресори та вентилятори;
- підіймальні крани.