Altivar HVAC ATH600
Перетворювачі частоти потужністю до 250 кВт (400 к. с.) для надійної роботи машин HVAC, сталої ефективності комерційних та медичних установ, а також центрів обробки даних.
Технічні параметри
Номенклатура продукції
Altivar HVAC ATH600 — це готовий до використання перетворювач частоти для простої інтеграції в шафу керування або безпосереднього настінного монтажу.
Він доступний для мережевої напруги від 380 до 480 В у різних ступенях захисту для нормального (Normal Duty) та важкого (Heavy Duty) режимів роботи.
- IP20 від 0,75 до 250 кВт
- IP21 / UL type 1 від 0,75 до 90 кВт
- IP55 / UL type 12 від 0,75 до 90 кВт
Висока робоча температура навколишнього середовища для оптимізації шафи керування
- IP20 (за винятком 220 та 250 кВт): від -15 до 50 °C (без зниження параметрів); від 50 до 60 °C (із коефіцієнтом зниження параметрів)
- IP00 для 220 та 250 кВт: від -15 до 50 °C (без зниження параметрів); від 40 до 60 °C (із коефіцієнтом зниження параметрів)
- IP21 / UL type 1: від -15 до 50 °C (без зниження параметрів); від 50 до 60 °C (із коефіцієнтом зниження параметрів)
Робоча температура навколишнього середовища для приводів IP55 / UL type 12, призначених для настінного монтажу всередині приміщень: від -15 до 40 °C (без зниження параметрів); від 40 до 60 °C (із коефіцієнтом зниження параметрів)
Перетворювачі частоти ATH600 орієнтовані на досягнення сталої високої енергоефективності простими засобами: завдяки автоматичному налаштуванню в режимі онлайн, керуванню асинхронними, синхронними двигунами та двигунами з постійними магнітами, а також моніторингу енергоспоживання.
Altivar HVAC ATH600 містить широкий набір вбудованих функцій, таких як:
- Функції безпеки: Безпечне вимкнення моменту (STO), сертифіковане за рівнем повноти безпеки SIL 3 (IEC 61508) та рівнем продуктивності "e" (PL e) згідно з ISO/EN13849-1-2
- Функції кібербезпеки, сертифіковані за рівнем захисту SL1 (IEC 62443-4-2)
- Сертифікація за стандартом A2L
- Готовність до роботи з холодоагентами категорії A3 для потужностей до 18,5 кВт (25 к. с.)
- Фільтри ЕМС
- Придушення вищих гармонік відповідно до IEC 61000-3-12
- Спеціалізовані функції для застосувань у системах HVAC
- Вбудоване комунікаційне підключення: Modbus Serial, BACnet MS/TP
- Різноманітні опціональні модулі зв'язку та розширення входів/виходів
Вбудовані функції
- Пожежний режим (Fire mode)
- Примусовий пожежний режим (Forced fire mode)
- Дозвіл на запуск (Run permissive)
- ПІД-регулятор
- 3 додаткових ПІД-регулятори
- Керування повітряною заслінкою (Damper control)
- Виявлення недовантаження у разі обриву ременя
- Управління спіральним компресором
- Пропуск критичних частот
- Підхоплення на ходу (Catch on the fly)
- Моніторинг енергоспоживання
- Кіберзахищене оновлення прошивки
Сертифіковані функції кібербезпеки
- Управління обліковими записами користувачів та різні рівні доступу
- Обмеження та відключення портів або служб
- Аналіз і виявлення загроз (Threat intelligence)
- Кіберзахищене оновлення прошивки
Опції
- Комунікаційні модулі: Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET
- Модулі розширення входів/виходів: дискретні та аналогові входи/виходи, реле
- Комплект для виносного монтажу термінала відображення
Переваги
Оптимізація проектування, монтажу та введення в експлуатацію
- Готові до використання перетворювачі частоти настінного монтажу (зі ступенем захисту IP55 / UL Type 12 або IP21 / UL Type 1)
- Оптимізовані перетворювачі частоти для монтажу в шафу (зі ступенем захисту IP21 або IP20)
- Спрощена конструкція шафи керування
- Компактний формат, монтаж «бік-о-бік», робота за температури до 60 °C, сумісність із шафами глибиною 200 мм (до 18,5 кВт / 25 к. с.)
- Зменшена специфікація матеріалів (BOM) завдяки вбудованим функціям: STO, ЕМС-фільтри, приглушення гармонік, тепловий захист двигуна (PTC, PT100, PT1000, KTY84)
- Сертифікація A2L та готовність до роботи з холодоагентами A3 для потужностей до 18,5 кВт / 25 к. с.
- Підключення до Modbus, BACnet MS/TP та BACnet/IP
- Інтеграція в EcoStruxure Machine Expert-HVAC та EcoStruxure Building Operation
Висока довговічність для безперервності технологічних процесів
- Стійкість до екологічних та експлуатаційних навантажень
- Відповідність стандартам IEC 60721-3-3, клас 3C3 та клас 3S3
- Широкий діапазон робочих температур навколишнього середовища до 60 °C
- Сертифіковані функції функціональної безпеки STO
- Сертифікована кібербезпека
- Захищене оновлення прошивки, апаратне оновлення за допомогою опцій
- Ремонтопридатність
Стала ефективність та економія
- Підвищена ефективність завдяки керуванню двигуном
- Динамічна оптимізація енергоспоживання
- Адаптовано під високоефективні асинхронні та синхронні двигуни (включаючи двигуни на постійних магнітах)
- Додаткове зниження енергоспоживання завдяки автоматичному налаштуванню в режимі онлайн
- Моніторинг потужності та енергоспоживання
- Інтеграція в Power Monitoring Expert
- Клас енергоефективності IE2 відповідно до IEC 61800-9-2
Екологічні показники
- Сертифікований алюміній (ASI)
- Пластик із вмістом біокомпонентів не менше 20%
- Упаковка, виготовлена з понад 70% переробленого картону
- Відсутність одноразового пластику
Застосування
Машини HVAC: чилери з повітряним охолодженням, чилери з водяним охолодженням, вентиляційні установки (AHU), дахові кондиціонери (руфтопи), теплові насоси, системи димовидалення.
Застосування:
- Припливні вентилятори
- Витяжні вентилятори
- Спіральні компресори
- Гвинтові компресори
- Насоси первинного контуру зі змінною витратою
- Насоси вторинного контуру
- Вентилятори димовидалення
- Вентилятори конденсатора
- Витяжні вентилятори з електроприводом