Twido
Програмовані контролери для малих систем автоматики
Технічні параметри
- "Все в одному" продукті, з'єднання за допомогою гвинтових клемних блоків
- 10 компактних модулів, 10, 16, 24 і 40 дискретних вводів / висновків, включаючи 6 модулів расшіреніяс використанням від 4 до 7 цифрових (з різними способами підключення) або аналогових модулів введення / виведення, в тому числі з опціями: дисплей, годинник реального часу, пристрій ...
- Напруга 24 В постійного струму і 100 ... 240 В змінного струму
- Modbus, CANopen, Ethernet
Twido Modular- Виключно компактний (40 вводів / висновків в форматі 95 x 90 x 70 мм), з'єднання за допомогою знімних клемних блоків з гвинтами або роз'ємом HE10 (попередньо змонтованим)
- 5 модулів, 20 або 40 каналів вводів / висновків, з можливістю расшіреніяс допомогою дискретних (з різними способами підключення) або аналогових модулів введення / виведення, в тому числі з опціями: дисплей, годинник реального часу, пристрій ...
- Напруга живлення: 24 В постійного струму
- Modbus, CANopen, Ethernet
Twido Extreme- У металевому корпусe зі ступенем захисту IP67, діапазон робочих температур від -40 ° до + 110 ° C
- 1 цієї статті не розширюваний модуль, 41 введення / виведення (цифровий, аналоговий або PWM)
- Напруга живлення: 12 або 24 В постійного струму
- Modbus, CANopen, вбудований CAN J1939
Переваги
Ваше душевне спокій
Відкритий для численних комунікаційних мереж, гнучкий завдяки різним видам виконання (компактний, модульний і для важких умов експлуатації) і великому набору вводів / висновків, контролер Twido і пов'язане з ним програмне забезпечення TwidoSuite забезпечують прості і досконалі рішення для різних додатків.
Застосування
- Прості автономні установки: системи управління освітленням, системи вентиляції та кондиціонування, управління доступом, контроль і моніторинг ...
- Устаткування для поточного виробництва і компактні верстати: конвеєри, ліфти, торговельні автомати ..