Modicon Premium
ПЛК для середнього ступеня складності виробничих процесів
Технічні параметри
- 5 мов МЕК : LD, ST, FBD, SFC, IL.
- Високопродуктивні ЦП зі швидкістю 37 нс на інструкцію і до 7 Мб для програми
- Багатозадачна система високого рівня
- Компактна система (модулі з дуже великою кількістю каналів) в розширених архитектурах (розподіл до 16 стійок в режимі реального часу без повторювача)
- Великий каталог прикладних модулів (модулі безпеки, обробка переміщень, лічильники, позиційне керування, рух, зважування, зберігання даних )
- Нові процесори високого рівня
- Всі служби Ethernet TCP/IP Transparent Ready : Сканування вводу/виведення, Глобальні Дані, веб-сервер, обмін повідомленнями по електронній пошті, прямий доступ до баз даних, TCP Open, Network Time Protocol і т.д.
- Безліч вбудованих портів: USB-порт, порт Ethernet TCP/IP з веб-сервером, CANopen або порт FIP-майстер, послідовний порт Modbus
- Саме широке на ринку пропозиція інтерфейсів обміну даними: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS або PROFIBUS DP
Переваги
Передове обладнання для будь-якої галузі
Більша гнучкість та відкритість ...
Модель Premium забезпечує неперевершену продуктивність, скорочуючи час циклу і виключаючи необхідність в оптимізації програм.
Все це завдяки інтеграції більшої кількості діагностичних і виробничих даних, свободу комунікації та доступу до загального програмування.
Застосування
- Складне і спеціалізоване обладнання
- Виробничі процеси
- Інфраструктура