Magelis XBT GH
Сенсорні графічні переносні панелі
Продукти
Презентація
Технічні параметри
Лінійка розроблена на основі серії XBT GT і програмується в повній версії ПО Vijeo Designer. Переносні панелі XBT GH чудово поєднують в собі працездатність і безпеку.
Magelis XBT GH переносна графічна панель відповідає вашим вимогам для максимальної безпеки, завдяки використанню таких компонентів:
- Витримує падіння з висоти відповідно до IEC 1131-2
- Ступінь захисту корпусу IP65
- Перемикач безпеки (3 позиції безпеки для захисту оператора)
- Кодовий перемикач для забезпечення запуску терміналу
- Кнопка аварійної зупинки IEC60947-5-1 для механізмів, що вимагають рівня безпеки до SIL3
- Кольоровий аналоговий сенсорний VGA TFT екран 5,7 '', 65 тис. кольорів
- 11 функціональних кнопок зі змінними етикетками
- Права чи ліва ручка
- Легка вага (до 1 кг)
- Спеціальний м'який кабель (від 3 до 20 м) з розподільною коробкою
- Комунікаційні інтерфейси з послідовної лінії Ethernet, USB і слот для CF-карти.
Переваги
Управління, Мобільність та безпека!
- Управління :
Один переносний графічний термінал для управління і забезпечення безпеки промислової установки
Мобільність:
Один м'який кабель для швидкого і простого підключення
- Безпека:
Одна загальна система управління безпекою, об'єднує передові технології
Застосування
- Промислові машини і установки
- Інфраструктура