MiCOM P841
Захист по напрузі і частоті, контроль лінії
Технічні параметри
MiCOM P841: багатофункціональний термінал захисту лінії та інтелектуальний електронний пристрій управління
MiCOM P841 - це багатофункціональний інтелектуальний термінал для управління і резервного захисту ліній електропередачі, ліній живлення і осередків ліній живлення.
Доступні наступні моделі:
- MiCOM P841, модель A - для приєднання через один вимикач (16 входів, 14 виходів)
- MiCOM P841, модель B - для приєднання через два вимикача (24 входу, 32 виходу).
Однофазні або трифазні схеми подключенія АПВ
Модель А P841 може застосовуватися в якості окремого рішення для виконання функцій АПВ або перевірки синхронізму в лініях живлення, керованих одним автоматичним вимикачем.
Модель B P841 може застосовуватися в якості окремого рішення для виконання функцій АПВ або перевірки синхронізму в лініях живлення, керованих двома автоматичними вимикачами, наприклад в кільцевих системах шин і полуторних конфігураціях вимикача.
Переваги
- Реле серії MiCOM P841 володіють надзвичайно гнучкими можливостями логіки, що дозволяють реалізовувати схеми АПВ з ведучим і веденим вимикачами, для випадків застосування з двома вимикачами
- ПРВВ для одного або двох вимикачів в мережах класу передачі. Захист ПРВВ може ініціюватися як внутрішньої захистом P841, так і зовнішніми пристроями
- Підтримка однополюсного або триполюсного режимів роботи вимикача, незалежне спостереження і статистика моніторингу стану для кожного полюса
- Схеми контролю, управління і взаємного блокування ланцюга відключення можуть задаватися за допомогою графічного ПО
- P841 можна також застосовувати для концентрації дискретних входів і виходів, як реєстратора порушень в енергосистемі або в якості шлюзу для зв'язку з протоколами SCADA і IEC 61850
- прилади про виконує великий набір функцій захисту: струмовий захист, замикання на землю, а також захист по напрузі і частоті. Це дозволяє розгортати P841 в якості резервного інтелектуального електронного пристрою IED для захисту ліній електропередачі або в якості другої основної захисту в розподільній мережі.