MiCOM P746

Централізований диференційний захист шин

Частина серії PowerLogic™

-
MiCOM P746 Schneider Electric Централізований диференційний захист шин

Технічні параметри

Цифровий диференційний захист MiCOM P746 централізованої конфігурації забезпечує повноцінний захист шин підстанцій будь-якої конфігурації і рівня напруги.

Використання ефективних технологічних рішень і алгоритмів динамічної обробки топології гарантує надійну, швидкодіючу і чутливу захист.

проста конфігурація для централізованих або розподілених архітектур

Диференціальний захист шин MiCOM P746 використовує централізовану архітектуру з одним або трьома модулями і дуже проста в застосуванні.

Вона не вимагає ретельної інженерної підготовки і забезпечує простоту в експлуатації і обслуговуванні шин.


Швидкодія, надійність і простота в експлуатації < /P>

Диференціальний захист P746 є однією з найбільш швидкодіючих в своєму класі, забезпечуючи показник часу спрацьовування 12 мс при використанні високошвидкісних контактів High Break High Speed ​​або 17 мс зі стандартними контактами.

Більш того, відключення може бути синхронним або послідовним.
Використовуючи інструмент динамічного моніт орінга для ПК, можна стежити за всіма динамічні зміни топології шин підстанції.


Великі можливості зв'язку

З підтримкою протоколів IEC61850-8.1, Courier, DNP3 .0, Modbus і IEC103 пристрій P746 може використовуватися в будь-якому типі підстанцій.



ПО для віддаленого людино-машинного інтерфейсу P746

ПО для віддаленого людино-машинного інтерфейсу P746 виконує наступні функції:
«редактор схем» - редактор схем дозволяє користувачеві створювати і редагувати схему шин P746 за допомогою піктограм шин, ТТ, автоматичного в иключателя і ізолятора.

«Динамічна мнемосхема» - динамічна мнемосхема даних дозволяє користувачеві відображати аналогові величини, виміряні P746, а також стан DDB (цифрові дані шини) на основі схеми, створеної користувачем в «Редакторі схем» .

Є багатомовна підтримка (англійська, французька, німецька, іспанська, китайська, російська).