MiCOM P821

Пристрій резервування відмови вимикача

Частина серії PowerLogic™

-
MiCOM P821 Schneider Electric Пристрій резервування відмови вимикача

Технічні параметри

MiCOM P821 - пристрій резервування відмови вимикача з розширеними функціями, створене на основі новітніх цифрових технологій.

Завдяки використанню нової цифрової технології, MiCOM P821 забезпечує розширені можливості захисту. Це універсальне і надійне реле для широкого спектра областей застосування.

Розширені можливості моніторингу для максимального контролю

MiCOM P821 пропонує цілий ряд функцій захисту в поєднанні зі всебічними можливостями моніторингу для ефективного управління електричними схемами. Удосконалена функція ПРВВ забезпечує резервну захист у випадках, коли первинна ланцюг не справляється з відключенням КЗ.

Незважаючи на те, що дане цифрове реле розроблялося для пофазного виявлення КЗ в мережах СВН / ВН / СН, воно також може застосовуватися в мережах будь-якого рівня напруги для вирішення широкого спектра завдань.
MiCOM P821 може використовуватися як одноступінчатий ПРВВ (tBF1) для резервного захисту «свого» автоматичного вимикача або як двоступеневий ПРВВ (tBF1 або tBF2).

Висока надійність виявлення і прос тота програмування

MiCOM P821 забезпечує надійне пофазні виявлення відключеного положення однієї або трьох фаз вимикача і може застосовуватися в мережах будь-якого рівня напруги. Воно також забезпечує чутливе виявлення струму нульової послідовності і швидкий час повернення. Реле має одну або дві ступені ПРВВ і легко програмується за допомогою стандартної процедури завдання уставок MiCOM Px20.