MiCOM P43x

Дистанційний захист для повітряних ліній електропередач

Частина серії PowerLogic™

Універсальні пристрої дистанційній захисту для селективного захисту від короткого замикання, замикань на землю та перевантаження
MiCOM P43x Schneider Electric Дистанційний захист для повітряних ліній електропередач

Технічні параметри

Універсальні пристрої дистанційній захисту серії P43x використовуються для селективного захисту від короткого замикання, замикань на землю і перевантаження. Вони пропонують великий набір функцій захисту в стандартній комплектації, а також ряд додаткових апаратних і програмних функцій для задоволення специфічних вимог. Універсальне рішення P439 дозволяє управляти до 10-ю осередками і має бібліотеку з 250-ю встановленими шаблонами, що значно спрощує обслуговування.

Обмін інформацією відбувається за допомогою вбудованих інтерфейсів зв'язку через послідовні протоколи (IEC 60870-5-101 , 103, Courier, DNP або Modbus) або інтерфейс Ethernet через IEC 61850.

Пристрої P43x легко масштабуються, доступні в модульних корпусах розміру 4U шириною 40TE або 84TE і підходять для навісного монтажу, в стійку або на панелі. Підключення проводки відбувається за допомогою кільцевих або штирьковий висновків в залежності від уподобань і безпеки. Сумний людино-машинний інтерфейс дозволяє підвищити безпеку експлуатації. Для систем, де монтажне простір обмежений, можна вибрати P430C в компактному корпусі з урізаною апаратною частиною і функціональністю.

Переваги

Комплексна модульна дистанційна захист

  • Повний набір стандартних і розширених функцій захисту, які відповідають всім сучасним вимогам.
  • Гнучкі можливості модульного підключення додаткового апаратного забезпечення для відповідності будь-яким вимогам специфічних процесів.
  • Універсальний компактний корпус однаково підходить як для навісного, так і для утопленого монтажу.

Застосування

Багатофункціональний дистанційний пристрій дозволяє користувачеві вирішити цілий ряд завдань захисту та управленія лініямі електроживлення:

  • повітряних ліній електропередач
  • кабелів.