MiCOM P44x
Розширений дистанційний захист
Технічні параметри
MiCOM P44x забезпечує оперативний дистанційний захист для застосування в повітряних лініях електропередачі та кабельних мережах, а також пропонує широкий спектр функцій захисту в якості стандартного набору. Пристрої цієї серії комплектуються різними Ethernet і послідовними протоколами обміну даними, включаючи підтримку стандарту IEC61850, а також багатомовним людино-машинним інтерфейсом (англійська, французька, німецька, іспанська, російська і китайська мови). Захист може бути розширено за рахунок реалізованої в пристрої програмованої схеми логік.
Цей модельний ряд має високоефективні чотирьохполюсні (полігональні або mho характеристики із зонами блокування навантаження, великим набором схем телезахисту, сигналізацією коливань потужності, блокуванням і багаторазовим автоматичним повторним включенням з перевіркою синхронізму.
Ці вдосконалені пристрої дистанційного захисту поставляються в корпусах розміру 4U та шириною 40TE, 60TE або 80TE; в залежності від моделі, вони мають час відключення при пошкодженні від 0,7 до 1 циклу. Пристрої P441, P442 і P443 мають чотирьохполюсні дистанційні характеристики, в той час як P443, P445 і P446 пропонують дистанційні характеристики Mho.
Переваги
Підтверджена ефективність і найбільш швидкий час спрацьовування
- Ефективний дистанційний захист за допомогою алгоритмів, що використовують такі способи вимірів, як "Delta algorithm", "Mho" і вимір опору.
- "Mho" успішно використовується протягом 25 років
- Широкий вибір схем управління по каналах
- Реле автоматично визначає свої налаштування через захищені лінійні дані (моделі Mho )
- Виявлення хитань потужності та розблокування при збої під час таких коливань (моделі Mho)
Застосування
Багатофункціональні пристрої дистанційній захисту з повним набором функцій резервного захисту забезпечують селективний захист та відключення ліній в таких областях застосування:
- повітряні лінії електропередачі і кабельні мережі;
- лінії з декількома джерелами нульової послідовності;
- неоднорідні лінії, лінії з подовженою компенсацією, паралельні лінії;
- рівні високої та низької напруги передачі електроенергії.