MiCOM P521
Диференційний захист лінії
Технічні параметри
Реле MiCOM P521 забезпечує швидкодіючий симетричний диференціальний струмовий захист для повітряних ліній електропередачі та кабельних мереж, в кільцевих мережах і при наявності паралельних ліній живлення.
Реле MiCOM P521 забезпечує швидкодіючий та ефективний струмовий диференціальний захист. Це універсальне реле може застосовуватися в широкому діапазоні систем енергопостачання. З великим набором можливостей комунікації MiCOM P521 є цінним рішенням для місцевої та дистанційної резервного захисту.
Численні функції інтерфейсу і можливості відключення для різних систем енергопостачання
Забезпечуючи оптимальний вибір фази та пропонуючи великий набір вбудованих функцій захисту, MiCOM P521 застосовується в самих різних системах енергопостачання. Реле пропонує як місцевий, так і віддалений резервний захист. MiCOM P521 також забезпечує швидке відключення внутрішнього короткого замикання та стабільне усунення будь-якого поза зонного короткого замикання.
Широкі можливості інтерфейсу зв'язку включають підтримку металевого, прямого оптоволоконного та мультиплексованих дискретних каналів. Розчеплення відбувається шляхом перевіреної характеристики, яка порівнює диференційний струм з наскрізним струмом, що полегшує перевірку реле. Реле MiCOM P521 забезпечені повним набором вбудованих функцій резервного захисту для підвищення надійності системи.
Високоселективний захист пристроїв і додаткова резервна захист
MiCOM P521 пропонує високоселективний захист і цілий ряд можливостей для двоточечної комунікації. Численні вбудовані резервні елементи можуть перебувати в «гарячому» резерві на випадок відмови каналу зв'язку.